ZHCAAI0B
February 2020 – August 2021
BQ769142
,
BQ76922
,
BQ76942
,
BQ76952
商标
1
直接命令
1.1
警报启用 - 0x66
1.2
电池1 电压 - 0x14
1.3
内部温度 - 0x68
1.4
CC2电流- 0x3A
2
子命令
2.1
DEVICE_NUMBER - 0x0001
2.2
生产状态 - 0x0057
2.3
FET_ENABLE - 0x0022
2.4
重置 - 0x0012
3
读取和写入 RAM 寄存器
3.1
读取启用保护功能A
3.2
进入 CONFIG_UPDATE 模式
3.3
写入启用保护功能A
3.4
写入“VCell模式”
3.5
退出 CONFIG_UPDATE 模式
4
具有 CRC 的 I2C
5
具有 CRC 的 SPI 示例
5.1
直接命令示例:警报启用 - 0x66
5.2
直接命令示例:Cell 1 电压- 0x14
5.3
子命令示例:器件型号 - 0x0001
5.4
子命令示例:FET_ENABLE - 0x0022
5.5
子命令示例:重置 - 0x0012
5.6
RAM 寄存器读取示例:启用保护功能 A
5.7
RAM 寄存器写入示例:启用保护功能A
6
简单代码示例
7
参考文献
8
修订历史记录
商标
Other TMs