ZHCABY0 December   2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和功耗模式
      2. 2.1.2 电源管理 (PMU)
        1. 2.1.2.1 电源监控器
        2. 2.1.2.2 外设功耗控制
        3. 2.1.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
      3. 2.1.3 时钟模块 (CKM)
        1. 2.1.3.1 振荡器
        2. 2.1.3.2 时钟
      4. 2.1.4 系统控制器 (SYSCTL)
        1. 2.1.4.1 异步快速时钟请求
        2. 2.1.4.2 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

摘要

MSPM0Gxx 系列微控制器 (MCU) 产品系列是 MSPM0 的子系列,提供多种具有超低功耗和集成式模拟数字外设的 32 位 MCU,适用于检测、测量和控制应用。在执行复杂的实时应用的同时降低功耗是近期嵌入式应用面临的一项主要挑战。本文旨在构建一个简单的框架、以帮助开发人员了解 MSPM0Gxx 系列低功耗特性、如何优化功耗以满足基于 MSPM0 的特定需求以及如何评估和测量功耗。