JAJSEY1 April 2019 ADC12DJ5200RF
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
ADC12DJ5200RF は、最大 17.16Gbps のライン速度をサポートする最大 16 のシリアル化されたレーンを備えた、高速な JESD204C 出力インターフェイスを使っています。JESD204C subclass-1 により、決定論的レイテンシおよびマルチデバイス同期がサポートされています。JESD204C インターフェイスは、ライン速度とレーン数との間でトレードオフのバランスを取るように構成できます。8B/10B と 64B/66B の両方のデータ・エンコードをサポートしています。64B/66B エンコードでは、前方エラー訂正 (FEC) によるビット・エラー率の改善をサポートしています。8B/10B エンコード・モードを使用する場合、インターフェイスは JESD204B レシーバと下位互換です。
ノイズなしのアパーチャ遅延 (TAD) 調整や、SYSREF ウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、マルチ・チャネル・アプリケーションのシステム設計を簡素化できます。オプションのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) を使用すると、ベースバンドへのデジタル変換を実行でき、またインターフェイス速度を低減できます。