JAJSP40A March 2022 – October 2022 ADS117L11
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Power supply voltage | AVDD1 to AVSS | –0.3 | 6.5 | V |
AVDD2 to AVSS | –0.3 | 6.5 | ||
AVSS to DGND | –3 | 0.3 | ||
IOVDD to DGND | –0.3 | 6.5 | ||
IOVDD to AVSS | 8.5 | |||
Digital input/output voltage | SDO/DRDY, DRDY, START | DGND – 0.3 | IOVDD + 0.3 | V |
CS, SCLK, SDI, RESET, CLK | DGND – 0.3 | 6.5 | ||
Input current | Continuous, any pin except power-supply pins(2) | –10 | 10 | mA |
Temperature | Junction, TJ | 150 | °C | |
Storage, Tstg | –65 | 150 |