JAJSMZ0 September 2021 ADS52J91
PRODUCTION DATA
ADS52J91 は低消費電力、高性能、16 チャネルのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。各 ADC の変換速度は、10 ビット・モードで最高 125MSPS です。ADC 分解能が高い値に設定された場合、最大変換速度は低下します。
このデバイスは、8、16、32 の入力を受け付けるよう構成可能です。32 入力のモードでは、各 ADC がそれぞれ 2 つの異なる入力を交互にサンプリングおよび変換するため、実質的なサンプリング速度は ADC 変換速度の半分です。8 入力のモードでは、2 つの ADC が同じ入力をインターリーブ方式で変換するので、実質的なサンプリング速度は ADC 変換速度の 2 倍です。ADC は、変換速度に応じて電力をスケーリングするよう設計されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS52J91 | NFBGA (198) | 9.00mm × 15.00mm |