JAJSDI6 July   2017 AFE58JD28

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4概要(続き)
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントのサポート
      1. 5.1.1 関連資料
    2. 5.2 商標
    3. 5.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 5.4 Glossary
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • ZAV|289
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 超音波アプリケーション用の16チャネルAFE
    • TGCおよびCWモードに最適化された信号チェーン
    • 4つのTGCプロファイルをプログラム可能
  • 低ノイズのアンプ(LNA)
    • プログラム可能なゲイン: 21dB、18dB、15dB
    • リニア入力信号の振幅:
      0.37VPP、0.5VPP、0.71VPP
    • アクティブ・ターミネーション
  • 電圧制御アッテネータ(VCAT):
    • 減衰範囲: 0dB~36dB
  • プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)
    • 18dB~27dBで3dB単位
  • 3次、リニア位相のローパス・フィルタ(LPF)
    • カットオフ周波数は10MHz~30MHz
  • ADCモード(アイドル・チャネルSNR)
    • 14ビット、65MSPSモード: 75dBFS
    • 12ビット、80MSPSモード: 72dBFS
  • ノイズおよび電力に最適化:
    • TGCモード: 0.8nV/√Hz、65MSPS、
      14ビット出力で102mW/Ch
    • CWモード: 63mW/Ch
  • 非常に優れたデバイス間のゲイン一致
    • ±0.4dB (標準値)
  • 高速で一貫した過負荷からの回復
  • 連続波形(CW)パス
    • 2.5MHzのキャリアから1kHzの周波数オフセットで、-159dBc/Hzの低いクローズ・イン位相ノイズ
    • 位相分解能: λ/16
    • 16xおよび8xのCWクロックをサポート
    • 3次および5次高調波の12dBの抑制
  • デジタルI/Q復調器
    • フラクショナル間引きフィルタ: M = 1~63、増分0.25
    • 間引き後のデータ・スループット低減
    • 32のプリセット・プロファイルを持つオンチップRAM
  • 最高速度1GbpsのLVDSインターフェイス
  • 5GbpsのJESDインターフェイス
    • JESD204Bサブクラス0、1、2
    • JESDレーンごとに2、4、8チャネル
  • 小型のパッケージ: 15mm×15mm NFBGA-289

アプリケーション

  • 医療用超音波画像処理
  • 非破壊的評価機器
  • ソナー・イメージング機器

概要

AFE58JD28デバイスは、高度に統合されたアナログ・フロントエンド(AFE)ソリューションで、高性能、低消費電力、小さなサイズが要求される超音波システム向けに特化して設計されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
AFE58JD28 nFBGA (289) 15.00mm×15.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

ブロック概略図

AFE58JD28 front_page_sbas724.gif