JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ANBピン[4] |
|---|---|---|---|
| ADC0_AIN0 | A | ADC アナログ入力 0 | V20 |
| ADC0_AIN1 | A | ADC アナログ入力 1 | V22 |
| ADC0_AIN2 | A | ADC アナログ入力 2 | V23 |
| ADC0_AIN3 | A | ADC アナログ入力 3 | V21 |
| ADC_EXT_TRIGGER0 (1) | I | ADC トリガ入力 | C11、D16、D18、M23 |
| ADC_EXT_TRIGGER1 (1) | I | ADC トリガ入力 | A12、C23、M22 |