JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-69、表 6-70、図 6-65、表 6-71、図 6-66 に、MCASP のタイミング条件、タイミング要件、スイッチング特性を示します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | ||||
| SRI | 入力スルーレート | 0.7 | 5 | V/ns |
| 出力条件 | ||||
| CL | 出力負荷容量 | 1 | 10 | pF |
| PCB 接続要件 | ||||
| td(Trace Delay) | 各パターンの伝搬遅延 | 100 | 1100 | ps |
| td(Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | 100 | ps | |
| 番号 | モード(1) | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP1 | tc(AHCLKRX) | サイクル時間、MCASP[x]_AHCLKR/X(4) | 20 | ns | ||
| ASP2 | tw(AHCLKRX) | パルス幅、MCASP[x]_AHCLKR/X(4) high または low | 0.5P(2) - 1.53 | ns | ||
| ASP3 | tc(ACLKRX) | サイクル時間、MCASP[x]_ACLKR/X(4) | 20 | ns | ||
| ASP4 | tw(ACLKRX) | パルス幅、MCASP[x]_ACLKR/X(4) high または low | 0.5R(3) - 1.53 | ns | ||
| ASP5 | tsu(AFSRX-ACLKRX) | セットアップ時間、MCASP[x]_AFSR/X(4) 入力有効から MCASP[x]_ACLKR/X(4) まで | ACLKR/X 内部 | 9.29 | ns | |
| ACLKR/X 外部入力 / 出力 | 4 | |||||
| ASP6 | th(ACLKRX-AFSRX) | ホールド時間、MCASP[x]_ACLKR/X(4) から MCASP[x]_AFSR/X(4) 入力有効まで | ACLKR/X 内部 | -1 | ns | |
| ACLKR/X 外部入力 / 出力 | 1.6 | |||||
| ASP7 | tsu(AXR-ACLKRX) | セットアップ時間、MCASP[x]_AXR(4) 入力有効から MCASP[x]_ACLKR/X(4) まで | ACLKR/X 内部 | 9.29 | ns | |
| ACLKR/X 外部入力 / 出力 | 4 | |||||
| ASP8 | th(ACLKRX-AXR) | ホールド時間、MCASP[x]_ACLKR/X(4) から MCASP[x]_AXR(4) 入力有効まで | ACLKR/X 内部 | -1 | ns | |
| ACLKR/X 外部入力 / 出力 | 1.6 | |||||
| 番号 | パラメータ | 説明 | モード(1) | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP9 | tc(AHCLKRX) | サイクル時間、MCASP[x]_AHCLKR/X(4) | 20 | ns | ||
| ASP10 | tw(AHCLKRX) | パルス幅、MCASP[x]_AHCLKR/X(4) high または low | 0.5P(2) - 2 | ns | ||
| ASP11 | tc(ACLKRX) | サイクル時間、MCASP[x]_ACLKR/X(4) | 20 | ns | ||
| ASP12 | tw(ACLKRX) | パルス幅、MCASP[x]_ACLKR/X(4) high または low | 0.5R(3) - 2 | ns | ||
| ASP13 | td(ACLKRX-AFSRX) | 遅延時間、MCASP[x]_ACLKR/X(4) 送信エッジから MCASP[x]_AFSR/X(4) 出力有効まで | ACLKR/X 内部 | -1 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部入力 / 出力 | -15.29 | 12.84 | ||||
| ASP14 | td(ACLKX-AXR) | 遅延時間、MCASP[x]_ACLKX(4) 送信エッジから MCASP[x]_AXR(4) 出力有効まで | ACLKR/X 内部 | -1 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部入力 / 出力 | -15.29 | 12.84 | ||||
| ASP15 | tdis(ACLKX-AXR) | ディスエーブル時間、MCASP[x]_ACLKX(4) 送信エッジから MCASP[x]_AXR(4) 出力ハイ インピーダンスまで | ACLKR/X 内部 | -1 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部入力 / 出力 | -14.9 | 14 |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「マルチチャネル オーディオ シリアル ポート (MCASP)」セクションを参照してください。