JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ユニバーサル シリアル バス サブシステム (USBSS) は、USB デバイス間のデータ転送メカニズムを実装することで、多くの消費者向けポータブル機器にコネクティビティ ソリューションを提供します。
USBSS はデュアルロールデバイス (DRD) 機能を搭載しており、ホストモードで高速 (480Mbps)、フルスピード (12Mbps)、低速 (1.5Mbps) での動作を実現し、高速 (480Mbps) またはフルスピード (12Mbps) でのペリフェラルモードでの動作を可能にし、柔軟な動作と内蔵の VBUS 検出機能を実現します。このサブシステムは、ホストコントローラインターフェイスの互換性を考慮して xHCI 1.1 仕様に準拠しています。
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ユニバーサル シリアル バス サブシステム (USBSS)」を参照してください。