JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 電源名 | 説明 | 最小値(1) | 公称値 | 最大値 (1) | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE(2) VDDA_CORE_DSI(2) VDDA_CORE_DSI_CLK(2) VDDA_CORE_USB(2) VDDA_DDR_PLL0(2) |
コア電源 DSITX0 コア電源 DSITX0 クロック コア電源 USB0 および USB1 コア電源 DDR デスキュー PLL 電源 |
0.715 | 0.75 | 0.79 | V | |
| VDD_RTC | RTC コア電源 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V | |
| VDDS_DDR | DDR PHY IO 電源 | 1.1V 動作 | 1.06 | 1.1 | 1.17 | V |
| 1.2V 動作 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | ||
| VDDS_OSC0 | RCOSC、POR、WKUP_OSC0 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDS_RTC | LFOSC0およびRTC IOグループの固定電圧電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL0 | WKUP_PLL0、MAIN_PLL0、TEMP0 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL1 | MAIN_PLL8 および MAIN_PLL17 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDS_WKUP | WKUP IO グループの固定電圧電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDS0 | GENERAL0 IO グループの固定電圧電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDS1 | GENERAL0_1 IO グループの固定電圧電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_ADC | ADC アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_DSI | DSITX0 1.8 V アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_USB | USB0 および USB1 1.8 V アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VPP | eFuse ROM プログラミング電源 | (3) を参照 | (3) を参照 | (3) を参照 | V | |
| VDDSHV0 | の GPMC IO グループ用デュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV1 | General1 IO グループ のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV2 | MMC0 IO グループ のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV3 | MMC1 IO グループ のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV4 | MMC2 IO グループ のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDA_3P3_SDIO | SDIO_LDOアナログ電源 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VDDA_3P3_USB | USB0 および USB1 3.3 V アナログ電源 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| USB0_VBUS | USB0 レベルシフト VBUS 入力 | 0 | (4) を参照 | 3.465 | V | |
| USB1_VBUS | USB1 レベルシフト VBUS 入力 | 0 | (4) を参照 | 3.465 | V | |
| TJ | 動作ジャンクション温度範囲 | 125°C 産業用 | -40 | 125 | ℃ | |
| 産業用拡張 | -40 | 105 | ℃ | |||