JAJSX03 July 2025 AMC0330S
PRODMIX
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| VDD1 | ハイサイド電源 | VDD1~GND1 | 3 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDD2 | ローサイド電源 | VDD2~GND2 | 3 | 3.3 | 5.5 | V |
| アナログ入力 | ||||||
| VClipping | 出力クリッピング前の入力電圧 | VIN = VINP – VSNSN | -1.28 | 1.28 | V | |
| VFSR | 線形入力電圧 を規定 | VIN = VINP – VSNSN | -1 | 1 | V | |
| VREFIN | 基準電圧入力電圧 | REFIN (GND2 基準) | 0 | VDD2 | V | |
| アナログ出力 | ||||||
| CLOAD | 容量性負荷 | OUT から GND2 へ | 500 | pF | ||
| RLOAD | 抵抗性負荷 | OUT から GND2 へ | 10 | 1 | kΩ | |
| 温度範囲 | ||||||
| TA | 規定周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | ||