JAJSRV4 May 2025 AMC0336-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナログ入力 | ||||||
| CIN | 入力容量 | fCLKIN = 10MHz | 2 | pF | ||
| RIN | 入力抵抗 | INP ピンから AGND へ、SNSN = AGND | 0.05 | 2.4 | GΩ | |
| IIB | 入力バイアス電流(1) | INP ピン、INP = AGND | -10 | ±3 | 10 | nA |
| CMTI | 同相過渡耐性 | 150 | V/ns | |||
| DC 精度 | ||||||
| EO | オフセット誤差(1) | TA = 25°C、INP = AGND | -0.9 | ±0.1 | 0.9 | mV |
| TCEO | オフセット誤差の温度ドリフト(3) | 3 | 6.5 | μV/℃ | ||
| EG | ゲイン誤差(1) | 初期値、TA = 25°C、 VINP = 1V または VINP = -1V において |
-0.25 | ±0.02 | 0.25 | % |
| TCEG | ゲイン誤差の温度ドリフト(4) | -35 | ±10 | 35 | ppm/℃ | |
| INL | 積分非線形性(2) | 分解能:16 ビット | -6 | ±1 | 6 | LSB |
| DNL | 微分非直線性 | 分解能:16 ビット | -0.99 | 0.99 | LSB | |
| PSRR | 電源除去比 | AVDD DC PSRR、IN= AGND、 AVDD 3.3V ~ 5V ( 公称値付近で ±10% の変動) |
-83 | dB | ||
| AVDD AC PSRR、IN= AGND、 AVDD リップル 10kHz/100mV |
-63 | |||||
| AC精度 | ||||||
| SNR | 信号対雑音比 | VIN = 2VPP、fIN = 1kHz | 84.5 | 89 | dB | |
| SINAD | 信号対雑音 + 歪み | VIN = 2VPP、fIN = 1kHz | 77 | 88 | dB | |
| THD | 全高調波歪(5) | VIN = 2VPP、fIN = 1kHz | -91 | -80 | dB | |
| デジタル入力 (シュミット トリガ付き CMOS ロジック) | ||||||
| IIN | 入力電流 | DGND ≤ VIN ≤ DVDD | 7 | µA | ||
| CIN | 入力容量 | 4 | pF | |||
| VIH | High レベル入力電圧 | 0.7 x DVDD | DVDD + 0.3 | V | ||
| VIL | Low レベル入力電圧 | -0.3 | 0.3 x DVDD | V | ||
| デジタル出力 (CMOS) | ||||||
| CLOAD | 出力負荷容量 | fCLKIN = 10MHz | 15 | 30 | pF | |
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -4mA | DVDD - 0.4 | V | ||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA | 0.4 | V | ||
| 電源 | ||||||
| IAVDD | ハイサイド電源電流 | 5.3 | 7 | mA | ||
| IDVDD | ローサイド電源電流 | CLOAD = 15pF | 3.6 | 5 | mA | |
| AVDDUV | ハイサイド低電圧検出スレッショルド | AVDD立ち上がり | 2.4 | 2.6 | 2.8 | V |
| AVDD 立ち下がり | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||
| DVDDUV | ローサイドの低電圧検出スレッショルド | DVDD立ち上がり | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| DVDD 立ち下がり | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||