JAJSDB6B June   2017  – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 改訂履歴
  5. 概要(続き)
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
    1.     ピン説明
  8. 仕様
    1. 8.1  絶対最大定格
    2. 8.2  ESD定格
    3. 8.3  推奨動作条件
    4. 8.4  熱特性
    5. 8.5  電力定格
    6. 8.6  絶縁仕様
    7. 8.7  安全関連の認定
    8. 8.8  安全限界値
    9. 8.9  電気的特性: AMC1303x05x
    10. 8.10 電気的特性: AMC1303x25x
    11. 8.11 スイッチング特性
    12. 8.12 絶縁特性曲線
    13. 8.13 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 アナログ入力
      2. 9.3.2 変調器
      3. 9.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 9.3.4 デジタル出力
      5. 9.3.5 マンチェスター符号化機能
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 フェイルセーフ出力
      2. 9.4.2 フルスケール入力の場合の出力動作
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 デジタル・フィルタの使用
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 周波数インバータ・アプリケーション
        1. 10.2.1.1 設計要件
        2. 10.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 10.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 10.2.2 絶縁電圧検出
        1. 10.2.2.1 設計要件
        2. 10.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 10.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 10.2.3 必須事項と禁止事項
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトの注意点
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス・サポート
      1. 13.1.1 デバイスの項目表記
        1. 13.1.1.1 絶縁の用語集
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 関連リンク
    4. 13.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 13.5 コミュニティ・リソース
    6. 13.6 商標
    7. 13.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 13.8 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DWV|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶縁仕様

動作時周辺温度範囲内(特に記述のない限り)
PARAMETER TEST CONDITIONS 単位
一般
CLR 空間距離(1) 空気中での最短のピン間距離 ≥ 9 mm
CPG 沿面距離(1) パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 ≥ 9 mm
DTI 絶縁間の距離 二重絶縁の最小内部ギャップ(内部距離)
(2 × 0.0105mm)
≥ 0.021 mm
CTI 比較トラッキング・インデックス DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 ≥ 600 V
材料グループ IEC 60664-1に従う I
IEC 60664-1に準拠した
過電圧カテゴリ
定格商用電源 VRMSが300V以下 I-IV
定格商用電源 VRMSが600V以下 I-IV
定格商用電源 VRMSが1000V以下 I-III
DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01(2)
VIORM 最大反復ピーク絶縁電圧 AC電圧で(バイポーラ) 2121 VPK
VIOWM 最大定格絶縁動作電圧 AC電圧で(正弦波) 1500 VRMS
DC電圧で 2121 VDC
VIOTM 最大過渡絶縁電圧 VTEST = VIOTM、t = 60s (認定時テスト) 7000 VPK
VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100%出荷時テスト) 8400
VIOSM 最大サージ絶縁電圧(3) IEC 60065に準拠したテスト手法、1.2μs、50μs波形、
VTEST = 1.6 × VIOSM = 12800 VPK (認定)
8000 VPK
qpd 見掛けの放電電荷(4) 手法a、入力/出力安全性テストのサブグループ2/3の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 2545VPK、tm = 10s
≤ 5 pC
手法a、環境テストのサブグループ1の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.6 × VIORM = 3394VPK、tm = 10s
≤ 5
手法b1、ルーチン・テスト(100%出荷時)およびタイプ・テストの場合、
Vini = VIOTM、tini = 1s、Vpd(m) = 1.875 × VIORM = 3977VPK、tm = 1s
≤ 5
CIO 絶縁膜容量、
入力から出力へ(5)
VIO = 0.5VPP (1MHz時) ~1 pF
RIO 絶縁抵抗、
入力から出力へ(5)
VIO = 500V (TS = 25℃時) > 1012 Ω
VIO = 500V (100℃ < TS ≤ 125℃時) > 1011 Ω
VIO = 500 V (TS = 150℃時) > 109 Ω
汚染度 2
耐候性カテゴリ 40/125/21
UL1577
VISO 絶縁耐圧 VTEST = VISO = 5000VRMSまたは7000VDC、t = 60s
(認定)、VTEST = 1.2 × VISO = 6000VRMS、t = 1s (100%出荷時テスト)
5000 VRMS
アプリケーションに固有の機器の絶縁規格に従って沿面距離および空間距離の要件を適用します。基板設計では、沿面距離および空間距離を維持し、プリント基板(PCB)のアイソレータの取り付けパッドによりこの距離が短くならないよう注意が必要です。特定の場合には、PCB上の沿面距離と空間距離は等しくなります。これらの規格値を増やすため、PCB上にグルーブやリブを挿入するなどの技法が使用されます。
この絶縁素子は、安全定格内の安全な電気的絶縁のみに適しています。安全定格への準拠は、適切な保護回路によって保証する必要があります。
テストは、絶縁膜の固有のサージ耐性を判定するため、空中または油中で実行されます。
見掛けの放電電荷は、部分的な放電(pd)により発生する静電放電です。
絶縁膜のそれぞれの側にあるすべてのピンは互いに接続され、実質的に2ピンのデバイスになります。