JAJSC63 May   2016

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Undervoltage Lockout
      2. 7.3.2 Power On
      3. 7.3.3 Power-Path Management
        1. 7.3.3.1 Input Source Connected - Adapter or USB
          1. 7.3.3.1.1 Input Voltage Dynamic Power Management, (VIN_DPM)
          2. 7.3.3.1.2 Dynamic Power Path Management (DPPM)
          3. 7.3.3.1.3 Battery Supplement Mode
        2. 7.3.3.2 Input Source not Connected
      4. 7.3.4 Thermal Regulation and Thermal Shutdown
      5. 7.3.5 Battery Pack Temperature Monitoring
        1. 7.3.5.1 Modifying and Extending the Allowable Temperature Range for Charging
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Battery Charging
        1. 7.4.1.1 Charge Current Translator
        2. 7.4.1.2 Battery Detection and Recharge
        3. 7.4.1.3 Adjustable Termination Threshold (ITERM Input)
        4. 7.4.1.4 Dynamic Charge Timers (TMR Input)
        5. 7.4.1.5 Status Indicators (PGOOD, CHG)
          1. 7.4.1.5.1 Timer Fault
      2. 7.4.2 Explanation of Deglitch Times and Comparator Hysteresis
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Calculations
          1. 8.2.2.1.1 Program The Fast-Charge Current (ISET):
          2. 8.2.2.1.2 Program The Input Current Limit (ILIM)
          3. 8.2.2.1.3 Program The Termination Current Threshold (ITERM, bq24232HA)
          4. 8.2.2.1.4 Program 7.5-hour Fast-Charge Safety Timer (TMR)
        2. 8.2.2.2 TS Function
        3. 8.2.2.3 CHG and PGOOD
        4. 8.2.2.4 Selecting IN, OUT, and BAT Pin Capacitors
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
    1. 9.1 Requirements for OUT Output
    2. 9.2 USB Sources and Standard AC Adapters
    3. 9.3 Half-Wave Adapters
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Thermal Considerations
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • USB完全準拠の充電器
    • 最大入力電流を100mAおよび500mAに選択可能
    • 100mAの最大電流制限により、USB-IF標準への準拠を保証
    • 入力ベースの動的電力管理(VIN - DPM)により、低品質なUSBソースによる損傷を防止
  • 28V入力定格、過電圧保護付き
  • 動的電力パス管理(DPPM)機能を搭載し、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に、かつ独立に実行
  • 500mAまでの充電電流をサポートし、電流監視出力(ISET)を搭載
  • ACアダプタに対して最大500mAの入力電流制限をプログラム可能
  • 終了電流をプログラム可能
  • プリチャージおよび高速充電の安全タイマをプログラム可能
  • 逆電流、短絡、熱に対する保護
  • NTCサーミスタ入力
  • 独自のスタートアップ・シーケンスにより突入電流を制限
  • ステータス表示 - 充電中/完了、パワーグッド
  • 3mm×3mmの小型16リードQFNパッケージ

2 アプリケーション

  • Bluetooth™デバイス
  • 低消費電力のハンドヘルド・デバイス

3 概要

bq24232HAデバイスは高度に統合されたリチウムイオン・リニア充電器およびシステム電力パス管理デバイスで、容積の制限される携帯アプリケーションを対象としています。このデバイスは、USBポートまたはACアダプタで動作し、25mA~500mAの充電電流をサポートします。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。USB入力電流制限の精度とスタートアップ・シーケンスにより、bq24232HAはUSB-IFの突入電流仕様を満たします。さらに、入力動的電力管理(VIN - DPM)により、USBソースの設計品質が低い、または誤って構成されている場合でも、充電器のクラッシュが避けられます。

bq24232HAには動的な電力パス管理(DPPM)が内蔵されており、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に、独立して行うことができます。DPPM回路により、入力電流制限によってシステム出力がDPPMスレッショルドまで落ちると、充電電流が減らされるため、システム負荷へ常に電力を供給しながら、同時に充電電流も監視できます。この機能により、バッテリの充電と放電のサイクル回数が減少し、充電を的確に終了でき、バッテリパックが不良または存在しない場合でもシステムを実行できます。さらに、バッテリが完全に放電されている場合でも、この機能によって即座にシステムを電源オンにできます。この電力パス管理アーキテクチャでは、アダプタがシステムのピーク電流を供給できないとき、システム電流の要件を満たすためにバッテリを補助として使用できるため、アダプタを小型化できます。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズで行われます。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループによりIC接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルドを超えた場合は充電電流が引き下げられます。

充電器の出力ステージと、充電電流感知機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧調整ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。入力電流制限および充電電流は、外部の抵抗を使用してプログラム可能です。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
bq24232HA VQFN (16) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション回路

bq24232HA app_cir2_sluscg4.gif

4 改訂履歴

日付 改訂内容 注
2016年5月 * 初版