JAJSIK6C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS (Mbps) | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensitivity (8% PER for 11b rates, 10% PER for 11g/11n rates)(1) |
1 DSSS | –94.5 | dBm | ||
| 2 DSSS | –92.5 | ||||
| 11 CCK | –86.5 | ||||
| 6 OFDM | –89 | ||||
| 9 OFDM | –88.5 | ||||
| 18 OFDM | –85 | ||||
| 36 OFDM | –79 | ||||
| 54 OFDM | –73 | ||||
| MCS7 (GF)(2) | –70 | ||||
| Maximum
input level (10% PER) |
802.11b | –2.5 | dBm | ||
| 802.11g | –8.5 |