JAJSIK6C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS(1)(1) | MIN | TYP(4) | MAX | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU ACTIVE | NWP ACTIVE | TX | 6 OFDM | 329 | mA | ||||
| 54 OFDM | 306 | ||||||||
| RX | 54 OFDM | 80 | |||||||
| NWP idle connected(3) | 25.2 | ||||||||
| MCU SLEEP | NWP ACTIVE | TX | 6 OFDM | 325 | mA | ||||
| 54 OFDM | 302 | ||||||||
| RX | 54 OFDM | 76 | |||||||
| NWP idle connected(3) | 21.2 | ||||||||
| MCU LPDS | NWP active | TX | 6 OFDM | 312 | mA | ||||
| 54 OFDM | 289 | ||||||||
| RX | 54 OFDM | 63 | |||||||
| NWP LPDS(2) | SRAM Retention | 64 KB | 120 | µA | |||||
| 256 KB | 135 | ||||||||
| NWP idle connected(3) | 710 | ||||||||
| MCU SHUTDOWN | MCU shutdown | 1 | µA | ||||||
| MCU HIBERNATE | MCU hibernate | 5.5 | µA | ||||||
| Peak calibration current(5) | VBAT = 3.6 V | 290 | mA | ||||||
| VBAT = 3.3 V | 310 | ||||||||
| VBAT = 2.7 V | 310 | ||||||||
| VBAT = 2.3 V | 333 | ||||||||