JAJSDM8 April   2017 CDCS504-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics - Device Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
    1. 7.1 Measurement Circuits
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Custom Design With WEBENCH® Tools
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 開発サポート
        1. 12.1.1.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • AEC-Q100テスト・ガイドで以下の結果
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度範囲    –40°C~105°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 使いやすいクロック・ジェネレータ・デバイス・ファミリの一員
  • 出力周波数を選択可能なクロック・マルチプライヤ
  • 1つの外付け制御ピンにより、周波数倍率をx1からx4の間で選択可能
  • 制御ピンによる出力ディセーブル
  • 単一の3.3Vのデバイス電源
  • 広い温度範囲: -40℃~105℃
  • 省スペースの8ピンTSSOPパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、CDCS504-Q1を使用するカスタム設計を作成

アプリケーション

    クロックの逓倍を必要とする車載用アプリケーション

概要

CDCS504-Q1デバイスは、LVCMOS入力クロック・バッファで、周波数倍率を選択可能です。

CDCS504-Q1には出力イネーブル・ピンがあります。

このデバイスは、入力で3.3VのLVCMOS信号を受け付けます。

入力信号は、フェーズロック・ループ(PLL)で処理され、この出力周波数は入力周波数と同じ、または4倍になります。

これによって、デバイスは2MHz~108MHzの出力周波数を生成できます。

個別の制御ピンを使用して、出力をイネーブルまたはディセーブルできます。CDCS504-Q1デバイスは、3.3V環境で動作します。

-40℃~105℃での動作が特性評価されており、8ピンのTSSOPパッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
CDCS504-Q1 TSSOP (8) 3.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ブロック図

CDCS504-Q1 bd_cas951.gif