JAJSMV7F July   2013  – January 2022 CSD13381F4

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Electrical Characteristics
    2. 5.2 Thermal Information
    3. 5.3 Typical MOSFET Characteristics
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Trademarks
    2. 6.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 6.3 Glossary
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 7.1 Mechanical Dimensions
    2. 7.2 Recommended Minimum PCB Layout
    3. 7.3 Recommended Stencil Pattern
    4. 7.4 CSD13381F4 Embossed Carrier Tape Dimensions

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YJC|3
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

この 140mΩ、12V N チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、多くのハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーションのフットプリントを最小化するように設計および最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、占有面積を 60% 以上減らすことができます。

製品概要
TA = 25℃ 標準値 単位
VDS ドレイン - ソース間電圧 12 V
Qg 総ゲート電荷量 (4.5V) 1060 pC
Qgd ゲート - ドレイン間のゲート電荷量 140 pC
RDS(on) ドレイン - ソース間オン抵抗 VGS = 1.8V 310 mΩ
VGS = 2.5V 170 mΩ
VGS = 4.5V 140 mΩ
VGS(th) スレッショルド電圧 0.85 V
製品情報
デバイス(1) 数量 メディア パッケージ 出荷形態
CSD13381F4 3000 7 インチ・リール Femto (0402) 1.0mm × 0.6mm SMD リードレス テープ・アンド・リール
CSD13381F4T 250
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
絶対最大定格
TA = 25℃ (特に記述のない限り) 単位
VDS ドレイン - ソース間電圧 12 V
VGS ゲート - ソース間電圧 8 V
ID 連続ドレイン電流、TA = 25℃(1) 2.1 A
IDM パルス・ドレイン電流、TA = 25℃(2) 7 A
IG 連続ゲート・クランプ電流 35 mA
パルス・ゲート・クランプ電流(2) 350
PD 消費電力(1) 500 mW
ESD 耐圧 人体モデル (HBM) 4 kV
デバイス帯電モデル (CDM) 2 kV
TJ
Tstg
動作時の接合部温度、
保存温度
–55~150
EAS アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 7.4A、
L = 0.1mH、RG = 25Ω
2.7 mJ
厚さ 0.06 インチ (1.52mm) の FR4 PCB 上に形成された面積 1 平方インチ (6.45cm2)、2 オンス (0.071mm 厚) の Cu パッド上で、標準値 RθJA = 90℃/W です。
パルス幅 ≤ 300μs、デューティ・サイクル ≤ 2%
標準的なデバイス寸法
上面図