JAJSDT1A March 2016 – September 2017 CSD87355Q5D
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CSD87355Q5D NexFET™パワー・ブロックは、同期整流降圧アプリケーションに最適化された設計で、大電流、高効率、高周波数の能力を小さな5mm×6mmの外形に収めています。この製品は5Vのゲート駆動アプリケーション用に最適化されており、外部のコントローラ/ドライバからの任意の5Vゲート・ドライブと組み合わせて、高密度の電源を実現できます。
| デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 配送 |
|---|---|---|---|---|
| CSD87355Q5D | 13インチ・リール | 2500 | SON 5mm×6mmプラスチック・パッケージ | テープ・アンド・リール |
| CSD87355Q5DT | 7インチ・リール | 250 |
間隔調整のためテキストを追加
間隔調整のためテキストを追加
間隔調整のためテキストを追加