JAJSCY4D December 2016 – December 2023 DAC38RF80 , DAC38RF83 , DAC38RF84 , DAC38RF85 , DAC38RF90 , DAC38RF93
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating bands | Band 1 (2110 MHz - 2170 MHz) and Band 3 (1805 MHz to 1880 MHz) |
| Data rate (baseband) | 368.64 MHz |
| Sampling frequency | 8847.36 MHz |
| Interpolation | 24 |
| JESD204B Interface configuration | L-M-F-S-Hd = 8-8-2-1-0 |