JAJSE83D April   2016  – December 2017 DAC60004 , DAC70004 , DAC80004
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
    6. 7.6 DACx0004 Timing Requirements
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Output Amplifier
      2. 8.3.2 Reference Buffer
      3. 8.3.3 Power-On Reset
        1. 8.3.3.1 POR Pin Feature
        2. 8.3.3.2 Internal Power-On Reset (IPOR) Levels
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Serial Interface
        1. 8.4.1.1 Stand-Alone Mode
          1. 8.4.1.1.1 SYNC Interrupt - Stand-Alone Mode
          2. 8.4.1.1.2 Read-Back Mode
        2. 8.4.1.2 Daisy-Chain Mode
          1. 8.4.1.2.1 SYNC Interrupt - Daisy-Chain Mode
      2. 8.4.2 SPI Shift Register
      3. 8.4.3 DAC Power-Down Modes
      4. 8.4.4 CLR Pin Functionality and Software CLEAR Mode
        1. 8.4.4.1 DAC Clear Mode Registers
      5. 8.4.5 LDAC Pin Functionality
        1. 8.4.5.1 Software LDAC Mode Registers
      6. 8.4.6 Software Reset Mode
      7. 8.4.7 Output Short Circuit Limit Register
      8. 8.4.8 Status Register
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application - Digitally Controlled Asymmetric Bipolar Output
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 関連リンク
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 真の16ビット性能: 1LSB INL/DNL (最大値)
  • 超低グリッチ電力: 1nV-s
  • 広い電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • レール・ツー・レール動作の出力バッファ
  • 消費電流: 1mA/チャネル
  • 50MHzの4線式または3線式SPI準拠インターフェイス
  • リードバックおよびデイジー・チェーン接続用SDOピン
  • ゼロスケールまたはミッドスケールへのパワーオン・リセット
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 複数のパッケージ:
    • 小型の14ピンVSON
    • 14ピンTSSOP

アプリケーション

  • 携帯機器
  • PLCアナログ出力モジュール(4~20mA)
  • 閉ループ・サーボ制御
  • データ収集システム

概要

DAC80004/70004/60004 (DACx0004)は、高精度、低消費電力、電圧出力、クワッド・チャネルの16/14/12ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。DACx0004デバイスは単調な特性を持ち、1LSB (最大値)を下回る優れた直線性を備えています。このDACのリファレンス入力は、専用リファレンス・バッファにより内部でバッファされます。

DACx0004デバイスは、内蔵のパワーオン・リセット回路により、PORピンの状態に応じてDAC出力をゼロスケールまたはミッドスケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態を保持します。消費電流が 1mA/チャネルと非常に低いため、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。また、パワーダウン機能を備えており、消費電流を5Vで3µA (標準値)まで低減します。

DACx0004デバイスは、多用途の4線式または3線式シリアル・インターフェイスを使用し、最大50MHzのクロック速度で動作します。DACx0004デバイスは、SDOピンも装備しているため、複数のデバイスをデイジー・チェーン接続できます。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、Microwire、およびデジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスに準拠しています。DACx0004デバイスは、組み立てやすい14ピンTSSOPパッケージまたは超小型の14ピンVSONパッケージで供給され、-40℃~125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
DACx0004 VSON (14) 3.00mm×4.00mm
DACx0004 TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

DACx0004のブロック図

DAC80004 DAC70004 DAC60004 SLASE44_DACx0004_Block_diagrams.gif

直線性誤差とデジタル入力コードとの関係

DAC80004 DAC70004 DAC60004 D014_slase44.gif