JAJSD60 April 2017 DCPA10505 , DCPA10505D , DCPA10512 , DCPA10512D , DCPA10515 , DCPA10515D
PRODUCTION DATA.
DCPA1シリーズは、1W、絶縁型、非レギュレートのDC/DCコンバータ・モジュールのファミリです。DCPA1シリーズのデバイスは必要な外付け部品が2つだけで、オンチップのデバイス保護が内蔵され、外部クロックと同期できます。
これらの機能に加え、サイズが小さいことから、DCPA1シリーズのデバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。
警告: この製品の動作絶縁は、信号の絶縁のみを目的としています。強化絶縁を必要とする安全用の絶縁回路の一部として使用してはいけません。機能説明セクションの定義を参照してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
|---|---|---|
| DCPA1xxxx | PDIP (7) | 19.18mm×10.60mm |
| SOP (7) |