JAJSCF9A June   2015  – June 2015 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要(続き)
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 8.1 絶対最大定格
    2. 8.2 ESD定格
    3. 8.3 推奨動作条件
    4. 8.4 熱特性について
    5. 8.5 電気的特性
    6. 8.6 タイミング要件
    7. 8.7 スイッチング特性 - I2C
    8. 8.8 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 クロック・アーキテクチャ
      2. 9.3.2 マルチチャネルおよびシングル・チャネル動作
        1. 9.3.2.1 ゲインおよびオフセット(FDC2112、FDC2114のみ)
      3. 9.3.3 電流駆動制御レジスタ
      4. 9.3.4 デバイス・ステータス・レジスタ
      5. 9.3.5 入力デグリッチ・フィルタ
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 スタートアップ・モード
      2. 9.4.2 通常(変換)モード
      3. 9.4.3 スリープ・モード
      4. 9.4.4 シャットダウン・モード
        1. 9.4.4.1 リセット
    5. 9.5 プログラミング
      1. 9.5.1 I2Cインターフェイスの仕様
    6. 9.6 レジスタ・マップ
      1. 9.6.1  レジスタ一覧
      2. 9.6.2  アドレス0x00、DATA_CH0
      3. 9.6.3  アドレス0x01、DATA_LSB_CH0(FDC2212 / FDC2214のみ)
      4. 9.6.4  アドレス0x02、DATA_CH1
      5. 9.6.5  アドレス0x03、DATA_LSB_CH1(FDC2212 / FDC2214のみ)
      6. 9.6.6  アドレス0x04、DATA_CH2(FDC2114, FDC2214のみ)
      7. 9.6.7  アドレス0x05、DATA_LSB_CH2(FDC2214のみ)
      8. 9.6.8  アドレス0x06、DATA_CH3(FDC2114, FDC2214のみ)
      9. 9.6.9  アドレス0x07、DATA_LSB_CH3(FDC2214のみ)
      10. 9.6.10 アドレス0x08、RCOUNT_CH0
      11. 9.6.11 アドレス0x09、RCOUNT_CH1
      12. 9.6.12 アドレス0x0A、RCOUNT_CH2(FDC2114, FDC2214のみ)
      13. 9.6.13 アドレス0x0B、RCOUNT_CH3(FDC2114, FDC2214のみ)
      14. 9.6.14 アドレス0x0C、OFFSET_CH0(FDC2112 / FDC2114のみ)
      15. 9.6.15 アドレス0x0D、OFFSET_CH1(FDC2112 / FDC2114のみ)
      16. 9.6.16 アドレス0x0E、OFFSET_CH2(FDC2114のみ)
      17. 9.6.17 アドレス0x0F、OFFSET_CH3(FDC2114のみ)
      18. 9.6.18 アドレス0x10、SETTLECOUNT_CH0
      19. 9.6.19 アドレス0x11、SETTLECOUNT_CH1
      20. 9.6.20 アドレス0x12、SETTLECOUNT_CH2(FDC2114, FDC2214のみ)
      21. 9.6.21 アドレス0x13、SETTLECOUNT_CH3(FDC2114, FDC2214のみ)
      22. 9.6.22 アドレス0x14、CLOCK_DIVIDERS_CH0
      23. 9.6.23 アドレス0x15、CLOCK_DIVIDERS_CH1
      24. 9.6.24 アドレス0x16、CLOCK_DIVIDERS_CH2(FDC2114, FDC2214のみ)
      25. 9.6.25 アドレス0x17、CLOCK_DIVIDERS_CH3(FDC2114, FDC2214のみ)
      26. 9.6.26 アドレス0x18、STATUS
      27. 9.6.27 アドレス0x19、ERROR_CONFIG
      28. 9.6.28 アドレス0x1A、CONFIG
      29. 9.6.29 アドレス0x1B、MUX_CONFIG
      30. 9.6.30 アドレス0x1C、RESET_DEV
      31. 9.6.31 アドレス0x1E、DRIVE_CURRENT_CH0
      32. 9.6.32 アドレス0x1F、DRIVE_CURRENT_CH1
      33. 9.6.33 アドレス0x20、DRIVE_CURRENT_CH2(FDC2114 / FDC2214のみ)
      34. 9.6.34 アドレス0x21、DRIVE_CURRENT_CH3(FDC2114 / FDC2214のみ)
      35. 9.6.35 アドレス0x7E、MANUFACTURER_ID
      36. 9.6.36 アドレス0x7F、DEVICE_ID
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 センサ構成
      2. 10.1.2 シールド
    2. 10.2 標準アプリケーション
      1. 10.2.1 回路図
      2. 10.2.2 設計要件
      3. 10.2.3 詳細な設計手順
        1. 10.2.3.1 アプリケーションの性能プロット
        2. 10.2.3.2 推奨されるレジスタの初期設定値
        3. 10.2.3.3 インダクタの自己共振周波数
      4. 10.2.4 アプリケーション曲線
      5. 10.2.5 パワー・サイクルを使用したアプリケーション
    3. 10.3 必須事項と禁止事項
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス・サポート
      1. 13.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 コミュニティ・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 用語集
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • EMI耐性アーキテクチャ
  • 最大出力速度(アクティブ・チャネル1つ):
    • 13.3ksps(FDC2112、FDC2114)
    • 4.08ksps(FDC2212、FDC2214)
  • 最大入力容量: 250nF(10kHz、1mHインダクタ使用時)
  • センサ励起周波数: 10kHz~10MHz
  • チャネル数: 2、4
  • 分解能: 最大28ビット
  • システム・ノイズ・フロア: 0.3fF(100sps時)
  • 電源電圧: 2.7V~3.6V
  • 消費電力: アクティブ時: 2.1mA
  • 低電力スリープ・モード時: 35µA
  • シャットダウン時: 200nA
  • インターフェイス: I2C
  • 温度範囲:-40°C~+125°C

アプリケーション

  • 近接センサ
  • ジェスチャ認識
  • 液体用レベル・センサ(洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体を含む)
  • 衝突回避
  • 雨、霧、氷、雪センサ
  • 車載ドアおよびキック・センサ
  • 材料サイズ検出

概要

静電容量式センシングは低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、液体レベルのリモート・センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング・システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

静電容量式センシング・アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1xは、革新的なEMI耐性アーキテクチャにより、ノイズの多い環境でも性能を維持できます。

FDC2x1xマルチチャネル・ファミリは、ノイズやEMIへの耐性を持つ、高分解能、高速のキャパシタンス-デジタル・コンバータであり、静電容量式センシング・ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド・ベースのアーキテクチャを採用しているため、ノイズや干渉の除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
FDC2112、FDC2212 WSON(DNT 12) 4.00mm×4.00mm
FDC2114、FDC2214 WQFN(RGH 16) 4.00mm×4.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

FDC2212 FDC2214 FDC2112 FDC2114 4_channel_block_snoscz5.gif