JAJSCM0D April 2011 – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1
PRODUCTION DATA
図 9-5 に、ローサイドスイッチの過電流シャットダウン用アプリケーションの基本的な接続を示します。入力ピン IN+ および IN- は、シャント抵抗に対して直列となる抵抗分を最小にするため、電流センス抵抗 (RSHUNT)のできるだけ近くに配置する必要があります。電流センス抵抗と入力ピンの間に追加の抵抗があると、測定誤差が生じる可能性があります。この外部入力抵抗を通って入力電流が流れる場合、シャント抵抗の両端に生じる電圧は、入力ピンに到達する電圧とは異なる可能性があります。入力ピンを、図 9-5に示す3つのシャントオプションのいずれかに接続します。
デバイスのゲインおよびシャント抵抗値を使用して、式 4に示すように、希望のトリップ電流に対するOUTピンの電圧VOUT_TRIPを計算します:
ここで、
式 5に示すように、電流トリップポイントが0.6-Vのレファレンス電圧と等しくなるようにR1とR2を設定します。