JAJSCM4E November   2006  – September 2017 INA200 , INA201 , INA202
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics: Current-Shunt Monitor
    6. 6.6 Electrical Characteristics: Comparator
    7. 6.7 Electrical Characteristics: General
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Basic Connections
      2. 7.3.2 Selecting RS
      3. 7.3.3 Comparator
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Input Filtering
      2. 7.4.2 Accuracy Variations as a Result of VSENSE and Common-Mode Voltage
        1. 7.4.2.1 Normal Case 1: VSENSE ≥ 20 mv, VCM ≥ VS
        2. 7.4.2.2 Normal Case 2: VSENSE ≥ 20 mv, VCM < VS
        3. 7.4.2.3 Low VSENSE Case 1: VSENSE < 20 mV, -16 V ≤ VCM < 0 and Low VSENSE Case 3: VSENSE < 20 mV, VS < VCM ≤ 80 V
        4. 7.4.2.4 Low VSENSE Case 2: VSENSE < 20 mV, 0 V ≤ VCM ≤ VS
      3. 7.4.3 Transient Protection
      4. 7.4.4 Output Voltage Range
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. 9 Power Supply Recommendations
    1. 9.1 Output vs Supply Ramp Considerations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 関連リンク
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 完全な電流検出ソリューション
  • 3つのゲイン・オプションを利用可能:
    • INA200: 20V/V
    • INA201: 50V/V
    • INA202: 100V/V
  • 0.6Vの内部基準電圧
  • 内蔵のオープン・ドレイン・コンパレータ
  • コンパレータのラッチ機能
  • 同相範囲: -16V~80V
  • 高精度: 温度範囲にわたって最大誤差3.5%
  • 帯域幅: 500kHz (INA200)
  • 静止電流: 1800μA (最大値)
  • パッケージ: SOIC-8、VSSOP-8

アプリケーション

  • ノートブック・コンピュータ
  • 携帯電話
  • 通信機器
  • オートモーティブ(車載)
  • パワー・マネージメント
  • バッテリ充電器
  • 溶接機器

概要

INA200、INA201、INA202デバイスは、ハイサイドの電圧出力、電流シャント・モニタで、コンパレータが内蔵されています。INA20xデバイスは、-16V~80Vの範囲の同相電圧において、シャントの両端の電圧降下を検出できます。INA20xシリーズは20V/V、50V/V、100V/Vの3つの出力電圧スケールで、500kHzまでの帯域幅で利用可能です。

INA200、INA201、INA202デバイスにはオープン・ドレインのコンパレータと、0.6Vのスレッショルドを提供する内部基準電圧が組み込まれています。外部の分圧抵抗により、電流トリップ点を設定します。コンパレータにはラッチ機能があり、RESETピンをグランドに接続(またはオープンに保持)することで透過的にできます。

INA200、INA201、INA202デバイスは2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1800μAです。パッケージは、超小型のVSSOP-8とSOIC-8を選択できます。
すべてのバージョンは、拡張動作温度範囲の-40℃~+125℃で動作が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
INA200
INA201
INA202
SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

概略回路図

INA200 INA201 INA202 front_page_bos374.gif