JAJS332J May 2008 – February 2017 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215
PRODUCTION DATA.
INA21xは電圧出力の電流シャント・モニタ(電流センス・アンプとも呼ばれます)で、過電流からの保護、システム最適化を行うための高精度の電流測定、または閉ループ帰還回路に一般的に使用されます。このシリーズのデバイスは、電源電圧にかかわらず-0.3V~26Vの同相電圧でシャントでの電圧降下を感知できます。50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V、1000V/Vの6種類の固定ゲインが利用できます。ゼロ・ドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下が最小10mVフルスケールでも電流を感知できます。
これらのデバイスは2.7V~26Vの単電源で動作し、消費電流は最大100µAです。すべてのバージョンは拡張動作温度範囲(-40℃~125℃)で仕様が規定され、SC70およびUQFNパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
---|---|---|
INA21x | SC70 (6) | 2.00mm×1.25mm |
UQFN (10) | 1.80mm×1.40mm |