JAJSKZ6A January 2021 – May 2022 INA228
PRODUCTION DATA
INA228 のノイズ性能と有効分解能は、ADC 変換時間によって異なります。また、このデバイスはデジタル平均化もサポートしており、デジタル・ノイズの低減に役立ちます。ADC 変換時間とデータ平均化を選択できる柔軟性により、信号対雑音比が向上し、最小のオフセットで最高のダイナミック・レンジを実現します。低信号レベルにおけるノイズのプロファイルは、主に 1/f ノイズまたはホワイト・ノイズで構成されるシステム・ノイズが中心となっています。INA228 の ADC の有効分解能は、変換時間を長くし、平均値を増やすことで向上できます。
表 8-2 に、デバイスでサポートされる出力データ・レート変換設定を示します。最も高速な変換設定は 50μs です。標準的なノイズフリーの分解能は、デバイスの測定データに基づいて有効ビット数 (ENOB) として表されます。ENOB はノイズのピーク・ツー・ピーク値に基づいて計算されるため、ノイズの分布全体を考慮に入れることができます。
ADC 変換時間 [μs] | 出力サンプル平均化 [サンプル] | 出力サンプル期間 [ms] | ノイズフリー ENOB (±163.84mV) (ADCRANGE = 0) | ノイズフリー ENOB (±40.96mV) (ADCRANGE = 1) |
---|---|---|---|---|
50 | 1 | 0.05 | 12.4 | 10.4 |
84 | 0.084 | 12.6 | 10.4 | |
150 | 0.15 | 13.3 | 11.4 | |
280 | 0.28 | 13.8 | 11.8 | |
540 | 0.54 | 14.2 | 12.4 | |
1052 | 1.052 | 14.5 | 12.6 | |
2074 | 2.074 | 15.3 | 13.3 | |
4120 | 4.12 | 16.0 | 13.8 | |
50 | 4 | 0.2 | 13.1 | 11.4 |
84 | 0.336 | 13.9 | 11.8 | |
150 | 0.6 | 14.3 | 12.2 | |
280 | 1.12 | 14.9 | 12.8 | |
540 | 2.16 | 15.1 | 13.0 | |
1052 | 4.208 | 15.8 | 13.8 | |
2074 | 8.296 | 16.1 | 14.3 | |
4120 | 16.48 | 16.5 | 14.4 | |
50 | 16 | 0.8 | 13.9 | 12.3 |
84 | 1.344 | 14.7 | 12.9 | |
150 | 2.4 | 15.1 | 13.0 | |
280 | 4.48 | 15.8 | 13.7 | |
540 | 8.64 | 16.3 | 14.3 | |
1052 | 16.832 | 16.5 | 14.6 | |
2074 | 33.184 | 17.1 | 15.3 | |
4120 | 65.92 | 17.7 | 15.9 | |
50 | 64 | 3.2 | 15.0 | 13.3 |
84 | 5.376 | 15.9 | 13.8 | |
150 | 9.6 | 16.4 | 14.4 | |
280 | 17.92 | 16.9 | 14.5 | |
540 | 34.56 | 17.7 | 15.3 | |
1052 | 67.328 | 17.7 | 15.9 | |
2074 | 132.736 | 18.1 | 16.3 | |
4120 | 263.68 | 18.7 | 16.5 | |
50 | 128 | 6.4 | 15.5 | 13.4 |
84 | 10.752 | 16.3 | 14.3 | |
150 | 19.2 | 16.9 | 14.7 | |
280 | 35.84 | 17.1 | 15.2 | |
540 | 69.12 | 18.1 | 15.9 | |
1052 | 134.656 | 18.1 | 16.4 | |
2074 | 265.472 | 18.7 | 16.9 | |
4120 | 527.36 | 19.7 | 17.1 | |
50 | 256 | 12.8 | 15.5 | 14.4 |
84 | 21.504 | 16.7 | 14.7 | |
150 | 38.4 | 17.4 | 15.3 | |
280 | 71.68 | 17.7 | 15.7 | |
540 | 138.24 | 18.7 | 16.1 | |
1052 | 269.312 | 18.7 | 16.7 | |
2074 | 530.944 | 19.7 | 17.4 | |
4120 | 1054.72 | 19.7 | 17.7 | |
50 | 512 | 25.6 | 16.7 | 14.3 |
84 | 43 | 17.4 | 15.4 | |
150 | 76.8 | 17.7 | 15.5 | |
280 | 143.36 | 18.7 | 16.3 | |
540 | 276.48 | 18.7 | 16.5 | |
1052 | 538.624 | 19.7 | 17.4 | |
2074 | 1061.888 | 19.7 | 17.7 | |
4120 | 2109.44 | 19.7 | 18.7 | |
50 | 1024 | 51.2 | 17.1 | 15.0 |
84 | 86.016 | 17.7 | 15.9 | |
150 | 153.6 | 18.1 | 16.0 | |
280 | 286.72 | 18.7 | 16.9 | |
540 | 552.96 | 19.7 | 17.1 | |
1052 | 1077.248 | 19.7 | 17.7 | |
2074 | 2123.776 | 19.7 | 18.1 | |
4120 | 4218.88 | 20 | 18.7 |