JAJSKZ6A January 2021 – May 2022 INA228
PRODUCTION DATA
シャント・キャリブレーション・レジスタは、デバイスが電流に基づいて結果を適切に通知できるように、各 VS の電源投入時に正確にプログラムされる必要があります。このレジスタを適切に設定するには、まず Equation3 を使用して、電流の LSB 値を計算します。この式に最大想定電流 10A を当てはめると、LSB サイズは 19.0735μA になります。CURRENT_LSB とシャント抵抗に対して選択した値に Equation2 の式を当てはめると、シャント・キャリブレーション・レジスタの設定は 4050d (FD2h) になります。シャント・キャリブレーション・レジスタに不適切な値を設定すると、電流に基づく結果はすべて 0 になります。