JAJSKV8A December 2020 – May 2022 INA229
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | ||||||
VCM | 同相入力範囲 | TA = -40℃~+125℃ | -0.3 | 85 | V | |
VVBUS | バス電圧入力範囲 | 0 | 85 | V | ||
CMRR | 同相除去 | -0.3V < VCM < 85V、TA = -40℃~+125℃ | 154 | 170 | dB | |
VDIFF | シャント電圧入力範囲 | TA = -40℃~+125℃、ADCRANGE = 0 | -163.84 | 163.84 | mV | |
TA = -40℃~+125℃、ADCRANGE = 1 | -40.96 | 40.96 | mV | |||
Vos | シャント・オフセット電圧 | VCM = 48V、TCT > 280μs | ±0.3 | ±1 | μV | |
VCM = 0V、TCT > 280μs | ±0.3 | ±1 | μV | |||
dVos/dT | シャント・オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~+125℃ | ±2 | ±10 | nV/℃ | |
PSRR | シャント・オフセット電圧と電源との関係 | VS = 2.7V~5.5V、TA = -40℃~+125℃ | ±0.05 | ±0.5 | μV/V | |
Vos_bus | VBUS オフセット電圧 | VBUS = 20mV | ±1 | ±2.5 | mV | |
dVos/dT | VBUS オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~+125℃ | ±4 | ±20 | μV/℃ | |
PSRR | VBUS オフセット電圧と電源 | VS = 2.7V~5.5V | ±0.25 | mV/V | ||
IB | 入力バイアス電流 | IN+ または IN- のいずれかの入力、VCM = 85V | 0.1 | 2.5 | nA | |
ZVBUS | VBUS ピンの入力インピーダンス | アクティブ・モード | 0.8 | 1 | 1.2 | MΩ |
IVBUS | VBUS ピンのリーク電流 | シャットダウン・モード、VBUS = 85V | 10 | nA | ||
RDIFF | 入力差動インピーダンス | アクティブ・モード、VIN+ - VIN- < 164mV | 92 | kΩ | ||
DC 精度 | ||||||
GSERR | シャント電圧のゲイン誤差 | VCM = 24V | ±0.01 | ±0.05 | % | |
GS_DRFT | シャント電圧のゲイン誤差ドリフト | ±20 | ppm/℃ | |||
GBERR | VBUS 電圧のゲイン誤差 | ±0.01 | ±0.05 | % | ||
GB_DRFT | VBUS 電圧のゲイン誤差ドリフト | ±20 | ppm/℃ | |||
PTME | 電力の合計測定誤差 (TME) | TA = -40℃~+125℃ (フルスケール) | ±0.5 | % | ||
ETME | エネルギーと充電の TME | フルスケール電力 | ±1 | % | ||
ADC の分解能 | 20 | ビット | ||||
1LSB ステップ・サイズ | シャント電圧、ADCRANGE = 0 | 312.5 | nV | |||
シャント電圧、ADCRANGE = 1 | 78.125 | nV | ||||
バス電圧 | 195.3125 | μV | ||||
温度 | 7.8125 | m℃ | ||||
TCT | ADC 変換時間(1) | 変換時間フィールド = 0h | 50 | μs | ||
変換時間フィールド = 1h | 84 | |||||
変換時間フィールド = 2h | 150 | |||||
変換時間フィールド = 3h | 280 | |||||
変換時間フィールド = 4h | 540 | |||||
変換時間フィールド = 5h | 1052 | |||||
変換時間フィールド = 6h | 2074 | |||||
変換時間フィールド = 7h | 4120 | |||||
INL | 積分非直線性誤差 | ±2 | m% | |||
DNL | 微分非直線性誤差 | 0.2 | LSB | |||
クロック・ソース | ||||||
FOSC | 内部発振器の周波数 | 1 | MHz | |||
FOSC_TOL | 内部発振器の周波数公差 | TA = 25℃ | ±0.5 | % | ||
TA = -40℃~+125℃ | ±1 | % | ||||
温度センサ | ||||||
測定範囲 | -40 | +125 | ℃ | |||
温度精度 | TA = 25℃ | ±0.15 | ±1 | ℃ | ||
TA = -40℃~+125℃ | ±0.2 | ±2 | ℃ | |||
電源 | ||||||
VS | 電源電圧 | 2.7 | 5.5 | V | ||
IQ | 静止時電流 | VSENSE = 0V | 640 | 750 | μA | |
VSENSE = 0V、TA = -40℃~+125℃ | 1.1 | mA | ||||
IQSD | 静止時電流、シャットダウン | シャットダウン・モード | 2.8 | 5 | μA | |
TPOR | デバイスの起動時間 | パワーアップ (NPOR) | 300 | μs | ||
シャットダウン・モードから | 60 | |||||
デジタル入出力 | ||||||
VIH | ロジック入力レベル、High | 1.2 | VS | V | ||
VIL | ロジック入力レベル、Low | GND | 0.4 | V | ||
VOL | ロジック出力レベル、Low | IOL = 1mA | GND | 0.4 | V | |
VOH | ロジック出力レベル、High | IOL = 1mA | VS - 0.4 | VS | V | |
IIO_LEAK | デジタル・リーク入力電流 | 0 ≦ VIN ≦ VS | -1 | 1 | μA |