JAJSD01D November 2016 – January 2019 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
To design with these devices, use the parameters listed in Table 3.
PARAMETER | VALUE |
---|---|
Supply voltage, VCC1 and VCC2 | 2.25 V to 5.5 V |
Decoupling capacitor between VCC1 and GND1 | 0.1 µF |
Decoupling capacitor from VCC2 and GND2 | 0.1 µF |