4 改訂履歴
Changes from Revision E (March 2020) to Revision F (April 2023)
- ドキュメント全体を通して、標準名を「DIN VDE V 0884-11:2017-01」から「DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)」に変更Go
- ドキュメント全体を通して、すべての標準名から標準リビジョンおよび年への参照を削除Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して最大サージ絶縁電圧 (VIOSM) 仕様のテスト条件と値を変更Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して最大インパルス電圧 (VIMP) 仕様を追加Go
- 見掛けの放電電荷 (qPD) のメソッド b のテスト条件を明確化Go
- ドキュメント全体を通して、IEC/EN/CSA 60950-1 規格への参照を削除Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して、「」で動作電圧の寿命マージンを 87.5% から 50% に変更、必要な最小絶縁寿命を 37.5 年から 30 年に変更、TDDB あたりの絶縁寿命を 135 年から 169 年に変更Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して図 9-6 を変更Go
Changes from Revision D (January 2019) to Revision E (March 2020)
- 基本絶縁のみを必要とするアプリケーション用に、このデータシートに ISO7721B デバイスを追加ISO7721B の以前のデータシート文書番号は SLLSEY9AGo
- ドキュメント全体を通して、VDE 標準名を「DIN V VDE V 0884-11:2017-01」から「DIN VDE V 0884-11:2017-01」に変更Go
- 「セクション 1 」において、UL 認定の箇条書き項目を「UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW-16、DWV-8) および 3000VRMS (D-8) の絶縁定格」から「UL 1577 部品認定プログラム」に変更Go
- CSA、CQC、TUV のセクション 1 の箇条書き項目を 1 つの項目に統合Go
- 証明書の情報を更新Go
Changes from Revision C (July 2018) to Revision D (January 2019)
- ドキュメント全体を通して編集上および体裁上の変更を実施Go
- 次のように変更:「絶縁バリアの寿命:40 年超」をセクション 1 で「1.5kVRMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命」に変更Go
-
セクション 1 に「最大 5000VRMS の絶縁定格」を追加Go
-
セクション 1 に「最大 12.8kV のサージ能力」を追加Go
-
セクション 1 に「絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護」を追加Go
- 「車載用バージョンを利用可能:ISO772x-Q1」(セクション 1) を追加Go
- ドキュメント全体を通して「認定計画中」の表記を削除Go
-
セクション 2 の一覧を更新Go
- 「図 3-1」を、単一の絶縁コンデンサの代わりに、チャネルごとに直列の 2 つの絶縁コンデンサを示すよう更新Go
- 「IEC 61000-4-2 準拠の接触放電」仕様の 8000V を追加Go
- 「信号レート」を「データ・レート」に変更し、表の注を追加Go
- DWV-8 および DW-16 パッケージの VIORM 値および VIOWM 値を更新、TDDB 図の参照を追加、VIOTM、VIOSM、qpd のテスト条件を更新Go
- 証明書の情報を更新Go
-
セクション 9.2.3 セクションの下に セクション 9.2.3.1 サブセクションを追加Go
- 『産業用システムで ESD、EFT、サージの耐性を改善する目的で絶縁を使用する方法』アプリケーション・レポートをセクション 12.2 セクションに追加
Go
Changes from Revision B (March 2017) to Revision C (July 2018)
- 8 ピン SOIC パッケージ (DWV) をデータシートに追加Go
- ドキュメント全体を通して VDE および CSA 認定の説明を更新Go
- D パッケージの耐候性カテゴリを更新Go
- DW-16 および D-8 の最大動作電圧を更新Go
- 「Low レベル出力電圧と Low レベル出力電流との関係」グラフで「低レベル出力」で、VCC のライン・カラーを 2.5V、VCC のライン・カラーを 3.3V で切り替えました
Go
- 「同相過渡耐性テスト回路」図から EN を削除
Go
- 「デバイス・サポート」セクションを追加
Go
Changes from Revision A (December 2016) to Revision B (March 2017)
- TUV 列に D-8 の値を追加Go
- ドキュメントを通して CMTI 最小値を 40kV/μs から 85kV/μs に変更Go
- 「ドキュメントの更新通知を受け取る方法」セクションを追加
Go
- 「静電放電に関する注意事項」の記述を変更
Go
Changes from Revision * (November 2016) to Revision A (December 2016)
- 「特長」の IEC 60950-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 最終機器標準をIEC 60950-1 および IEC 60601-1 最終機器標準に変更Go
- 耐候性カテゴリを表に追加Go
- CSA の列を更新し、DW パッケージを (DW-16) に変更Go
- ドキュメント全体を通して、tie TYP 値を 1.5 から 1 に変更Go