JAJSD01F november 2016 – april 2023 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 86.5℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-1 参照 | 263 | mA | ||
RθJA = 86.5℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-1 参照 | 401 | |||||
RθJA = 86.5℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-1 参照 | 525 | |||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 86.5℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-2 参照 | 1445 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||
DWV-8 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流(1) | RθJA = 84.3℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-3 参照 | 270 | mA | ||
RθJA = 84.3℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-3 参照 | 412 | |||||
RθJA = 84.3℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-3 参照 | 539 | |||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力(1) | RθJA = 84.3℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-4 参照 | 1483 | mW | ||
TS | 最高安全温度(1) | 150 | ℃ | |||
D-8 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流(1) | RθJA = 137.7℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-5 参照 | 165 | mA | ||
RθJA = 137.7℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-5 参照 | 252 | |||||
RθJA = 137.7℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-5 参照 | 330 | |||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力(1) | RθJA = 137.7℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 6-6 参照 | 908 | mW | ||
TS | 最高安全温度(1) | 150 | ℃ |