JAJSCV2B November 2016 – January 2018 ISO7730-Q1 , ISO7731-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO773x-Q1デバイスは、高性能の3チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577準拠で5000VRMS (DWパッケージ)および3000VRMS (DBQパッケージ)の絶縁定格を備えています。
このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQCに従って絶縁定格が強化されています。
ISO773x-Q1ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOSまたはLVCMOSデジタルI/Oを絶縁します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素(SiO2)の絶縁バリアによって分離されています。このデバイスにはイネーブル・ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチマスタ駆動アプリケーションや、消費電力の低減に使用できます。ISO7730-Q1デバイスには3つのチャネルがあり、すべて同じ方向です。ISO7731-Q1デバイスには2つの順方向チャネルと、1つの逆方向チャネルがあります。入力電力または信号が消失した場合、接尾辞FのないデバイスではHIGH、接尾辞FのあるデバイスではLOWがデフォルト出力です。 詳しくは、Device Functional Modesセクションを参照してください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ISO7730-Q1
ISO7731-Q1 |
SOIC (DW) | 10.30mm×7.50mm |
SSOP (DBQ) | 4.90mm×3.90mm |