JAJSCV2B November 2016 – January 2018 ISO7730-Q1 , ISO7731-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO773x-Q1デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO773x-Q1ファミリのデバイスは、16ピンのWide-SOICおよびQSOPパッケージで供給されます。