JAJSDM1E August 2017 – March 2019 ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7763
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
For this design example, use the parameters listed in Table 3.
PARAMETER | VALUE |
---|---|
Supply voltage, VCC1 and VCC2 | 2.25 to 5.5 V |
Decoupling capacitor between VCC1 and GND1 | 0.1 µF |
Decoupling capacitor from VCC2 and GND2 | 0.1 µF |