JAJSDM1E August 2017 – March 2019 ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7763
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±6000 | V |
Charged device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | ±1500 | |||
Contact discharge per IEC 61000-4-2; Isolation barrier withstand test(3)(4) | ±8000 |