JAJSCZ6G March   2017  – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
    1.     端子機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性ー 5V 入力、5V 出力
    10. 7.10 電源電流特性— 5V 入力、5V 出力
    11. 7.11 電気的特性ー 3.3V 入力、5V 出力
    12. 7.12 電源電流特性— 3.3V 入力、5V 出力
    13. 7.13 電気的特性ー 5V 入力、3.3V 出力
    14. 7.14 電源電流特性— 5V 入力、3.3V 出力
    15. 7.15 電気的特性ー 3.3V 入力、3.3V 出力
    16. 7.16 電源電流特性ー 3.3V 入力、3.3V 出力
    17. 7.17 スイッチング特性 - 5V 入力、5V 出力
    18. 7.18 スイッチング特性 - 3.3V 入力、5V 出力
    19. 7.19 スイッチング特性 - 5V 入力、3.3V 出力
    20. 7.20 スイッチング特性 - 3.3V 入力、3.3V 出力
    21. 7.21 絶縁特性曲線
    22. 7.22 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
      2. 9.3.2 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      3. 9.3.3 過電流制限、過熱保護
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
        1. 10.2.3.1 絶縁寿命
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイスのサポート
      1. 13.1.1 開発サポート
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 関連リンク
    4. 13.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 13.5 サポート・リソース
    6. 13.6 商標
    7. 13.7 Electrostatic Discharge Caution
    8. 13.8 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

代表的特性

GUID-120C6C80-CC8C-4AAC-A071-7A78D2A36938-low.gif
VISO = 3.3VTA = 25℃
図 7-3 絶縁電源電圧 (VISO) と負荷電流 (IISO) との関係
GUID-768A8BE2-F9D5-4F4F-9813-9A6CD167C468-low.gif
TA = 25℃
図 7-5 ISOW7841 電源電流 (ICC) と負荷電流 (IISO) との関係
GUID-3A698A4F-9E43-406E-84D8-4C277BB58DC8-low.gif
TA = 25℃
図 7-7 ISOW7841 消費電力と負荷電流 (IISO) との関係
GUID-01FD990F-B399-4F40-8F89-51B5E1E2816F-low.gif
IISO 負荷なしVCC = 5VVISO = 5V
図 7-9 5V 絶縁電源電圧 (VISO) と周囲温度との関係
GUID-94B8F9D4-02A1-4D4B-B742-0E1453D1844C-low.gif
CL = 15pFTA = 25℃IISO 負荷なし
図 7-11 ISOW7840 電源電流とデータ・レートとの関係
GUID-F08B5A63-BCC2-4D28-A9E6-613BF753B7F9-low.gif
CL = 15pF TA = 25℃ IISO 負荷なし
図 7-13 ISOW7841 電源電流とデータ・レートとの関係
GUID-9D858161-A676-41C8-9CDC-FE91FC652941-low.gif
CL = 15pFTA = 25℃IISO 負荷なし
図 7-15 ISOW7842 電源電流とデータ・レートとの関係
GUID-1FC9DDF8-8E12-431A-A814-27EB15D6D7A0-low.gif
CL = 15pFTA = 25℃IISO 負荷なし
図 7-17 ISOW7843 消費電流とデータ・レートとの関係
GUID-471E34B3-A575-4202-9936-0320D3BAB44E-low.gif
CL = 15pFTA = 25℃IISO 負荷なし
図 7-19 ISOW7844 消費電流とデータ・レートとの関係
GUID-E08E5E98-2A25-4D2D-AC63-389F19FA7945-low.gif
図 7-21 電源の低電圧スレッショルドと周囲温度との関係
GUID-9BD0B9B3-A384-4D49-AE33-CB0B63FB2FA0-low.gif
TA = 25℃
図 7-23 HIGH レベル出力電圧と HIGH レベル出力電流との関係
GUID-E1C5ECE3-9B45-4605-B45C-0A8EB8C853FB-low.gif
VCC = 5VVISO = 3.3V
負荷過渡に起因する無視できる程度のアンダーシュートとオーバーシュート
図 7-25 10mA~110mA の負荷過渡応答
GUID-83B2BC24-6751-4377-AEA3-7A894B12E28C-low.gif
VCC = 5VVISO = 3.3V
電流スパイクは入力電源デカップリング・コンデンサの充電により発生
図 7-27 120mA 負荷でのソフトスタート
GUID-AEC6910A-9F19-4360-8DB6-366BDBCD906D-low.gif
VCC = 5VVISO = 5V
電流スパイクは入力電源デカップリング・コンデンサの充電により発生
図 7-29 130mA 負荷でのソフトスタート
GUID-C58145EB-4443-4D71-841F-9193BFA83234-low.gif
VCC = 5VVISO = 3.3V
図 7-31 130mA での VISO リップル電圧
GUID-D45C2E44-5FC8-45DE-8A54-BD104757345A-low.gif
VISO = 5VTA = 25℃
図 7-4 絶縁電源電圧 (VISO) と負荷電流 (IISO) との関係
GUID-D33A026B-DD48-4929-809B-EA2FD4042C83-low.gif
TA = 25℃
図 7-6 ISOW7841 効率と負荷電流 (IISO) との関係
GUID-98AC7375-A806-4967-AF07-EED57E73070C-low.gif
IISO 負荷なしVCC = 5VVISO = 3.3V
図 7-8 3.3V 絶縁電源電圧 (VISO) と周囲温度との関係
GUID-ECA0C149-12BF-4F67-AEE8-C316BDBAAA2B-low.gif
VISO と GND2 を短絡 TA = 25℃
図 7-10 短絡電源電流 (ICC) および電力 (P) と電源電圧 (VCC) との関係
GUID-A22DA6D4-105E-41BA-A608-F20C29ACB62F-low.gif
CL = 無負荷TA = 25℃IISO 負荷なし
図 7-12 ISOW7840 電源電流とデータ・レートとの関係
GUID-4FC706B8-7DD8-46AC-90B5-DC7E63D2C1BB-low.gif
CL = 無負荷 TA = 25℃ IISO 負荷なし
図 7-14 ISOW7841 電源電流とデータ・レートとの関係
GUID-3F8D51EC-DC38-4ED5-9928-3D66E7C33101-low.gif
CL = 無負荷TA = 25℃IISO 負荷なし
図 7-16 ISOW7842 電源電流とデータ・レートとの関係
GUID-74AFC8B0-778E-4FB9-97E9-20FBBEC35224-low.gif
CL = 無負荷TA = 25℃IISO 負荷なし
図 7-18 ISOW7843 消費電流とデータ・レートとの関係
GUID-C1D05661-3F38-48E3-8BDD-120D5AE33096-low.gif
CL = 無負荷TA = 25℃IISO 負荷なし
図 7-20 ISOW7844 消費電流とデータ・レートとの関係
GUID-5D02FC56-B762-46E5-9926-4553A65C02CB-low.gif
図 7-22 伝播遅延時間と周囲温度との関係
GUID-070A60E3-E62B-4A2E-BB42-95D5411870A2-low.gif
TA = 25℃
図 7-24 LOW レベル出力電圧と LOW レベル出力電流との関係
GUID-58ED756F-6B17-4B5F-BB72-4D12B4D25215-low.gif
VCC = 5VVISO = 3.3V
電流スパイクは入力電源コンデンサの充電により発生
図 7-26 10mA 負荷でのソフトスタート
GUID-34A3A3C8-1424-422D-83A2-F7307E6AA907-low.gif
VCC = 5VVISO = 5V
電流スパイクは入力電源デカップリング・コンデンサの充電により発生
図 7-28 10mA 負荷でのソフトスタート
GUID-0C8BB663-E42D-4E63-ABAD-D898999EF006-low.gif
VCC = 5VVISO = 5V
図 7-30 130mA での VISO リップル電圧