JAJSDG4 June   2017 LM1086-MIL

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Ripple Rejection
      2. 7.3.2 Load Regulation
      3. 7.3.3 Overload Recovery
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Output Voltage
      2. 7.4.2 Stability Consideration
      3. 7.4.3 Protection Diodes
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 1.2-V to 15-V Adjustable Regulator
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
    3. 8.3 Other Applications
      1. 8.3.1  Adjustable at 5 V
      2. 8.3.2  5-V Regulator with Shutdown
      3. 8.3.3  Battery Charger
      4. 8.3.4  Adjustable Fixed Regulator
      5. 8.3.5  Regulator With Reference
      6. 8.3.6  High-Current Lamp-Driver Protection
      7. 8.3.7  Battery-Backup-Regulated Supply
      8. 8.3.8  Ripple Rejection Enhancement
      9. 8.3.9  Automatic Light Control
      10. 8.3.10 Remote Sensing
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Thermal Considerations
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • Y|0
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 固定電圧の1.8V、2.5V、3.3V、5Vバージョンが利用可能
  • 可変電圧バージョンも利用可能
  • 電流制限および過熱保護
  • 出力精度2%
  • 出力電流1.5A
  • ライン・レギュレーション0.015% (標準値)
  • 負荷レギュレーション0.1% (標準値)
  • 最大入力電圧29V以下
  • 出力電圧の可変範囲: 最小1.25V
  • セラミック出力コンデンサとESRで安定
  • 温度範囲: -40℃~+125℃

アプリケーション

  • 高効率のリニア・レギュレータ
  • バッテリ充電器
  • スイッチング電源のポスト・レギュレーション
  • 定電流レギュレータ
  • マイクロプロセッサの電源
  • オーディオ用アンプの電源
  • 火災報知機の制御

概要

LM1086-MILは、負荷電流1.5Aで最大ドロップアウトが1.5Vのレギュレータです。このデバイスは、TIの業界標準デバイスであるLM317とピン配列が同じです。

LM1086-MILの可変出力電圧バージョンでは、出力電圧を設定するために2つの抵抗が必要です。固定出力電圧バージョンには、調整用の抵抗が内蔵されています。一般に、デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、入力コンデンサは必要ありません。出力コンデンサは、セラミックおよび適切なESRに置き換えることができます。

LM1086-MILの回路には、ツェナー・トリムされたバンドギャップ基準、電流制限、サーマル・シャットダウンが含まれています。LM1086-MILレギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。入出力電圧差の最大値を超過した場合、出力が短絡される結果になります。調整ピンと出力との間に固定の抵抗を接続すると、LM1086-MILを高精度の電流レギュレータとしても使用できます。

より大きな出力電流を必要とするアプリケーション向けには、5AバージョンのLM1084と、3AバージョンのLM1085を参照してください。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM1086-MIL WSON (8) 4.00mm×4.00mm
DDPAK/TO-263 (3) 10.18mm×8.41mm
TO-220 (3) 14.986mm×10.16mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション

LM1086-MIL 10094852.png