JAJS629Q February 2000 – January 2023 LM1117
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値(2) | 最大値(1) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VREF | リファレンス電圧 | LM1117-ADJ IOUT = 10mA、VIN - VOUT = 2V、TJ = 25℃ | 1.238 | 1.25 | 1.262 | V | |
LM1117-ADJ 10mA ≦ IOUT ≦ 800mA、1.4V ≦ VIN - VOUT ≦ 10V | TJ = 25℃ | 1.25 | |||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 1.225 | 1.27 | |||||
VOUT | 出力電圧 | LM1117-1.8 IOUT = 10mA、VIN = 3.8V、TJ = 25℃ | 1.782 | 1.8 | 1.818 | V | |
LM1117-1.8 0 ≦ IOUT ≦ 800mA、3.2V ≦ VIN ≦ 10V | TJ = 25℃ | 1.8 | |||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 1.746 | 1.854 | |||||
LM1117-2.5 IOUT = 10mA、VIN = 4.5V、TJ = 25℃ | 2.475 | 2.5 | 2.525 | V | |||
LM1117-2.5 0 ≦ IOUT ≦ 800mA、3.9V ≦ VIN ≦ 10V | TJ = 25℃ | 2.5 | |||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 2.45 | 2.55 | |||||
LM1117-3.3 IOUT = 10mA、VIN = 5V、TJ = 25℃ | 3.267 | 3.3 | 3.333 | V | |||
LM1117-3.3 0 ≦ IOUT ≦ 800mA、4.75V ≦ VIN ≦ 10V | TJ = 25℃ | 3.3 | |||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 3.235 | 3.365 | |||||
LM1117-5.0 IOUT = 10mA、VIN = 7V、TJ = 25℃ | 4.95 | 5 | 5.05 | V | |||
LM1117-5.0 0 ≦ IOUT ≦ 800mA、6.5V ≦ VIN ≦ 12V | TJ = 25℃ | 5 | |||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 4.9 | 5.1 | |||||
ΔVOUT | ライン・レギュレーション(3) | LM1117-ADJ IOUT = 10mA、1.5V ≦ VIN-VOUT ≦ 13.75V | TJ = 25℃ | 0.035% | |||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 0.2% | ||||||
LM1117-1.8 IOUT = 0mA、3.2V ≦ VIN ≦ 10V | TJ = 25℃ | 1 | mV | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 6 | ||||||
LM1117-2.5 IOUT = 0mA、3.9V ≦ VIN ≦ 10V | TJ = 25℃ | 1 | mV | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 6 | ||||||
LM1117-3.3 IOUT = 0mA、4.75V ≦ VIN ≦ 15V | TJ = 25℃ | 1 | mV | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 6 | ||||||
LM1117-5.0 IOUT = 0mA、6.5V ≦ VIN ≦ 15V | TJ = 25℃ | 1 | mV | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 10 | ||||||
ΔVOUT | 負荷レギュレーション(3) | LM1117-ADJ VIN - VOUT = 3V、10 ≦ IOUT ≦ 800mA | TJ = 25℃ | 0.2% | |||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 0.4% | ||||||
LM1117-1.8 VIN = 3.2V、0 ≦ IOUT ≦ 800mA | TJ = 25℃ | 1 | mV | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 10 | ||||||
LM1117-2.5 VIN = 3.9V、0 ≦ IOUT ≦ 800mA | TJ = 25℃ | 1 | mV | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 10 | ||||||
LM1117-3.3 VIN = 4.75V、0 ≦ IOUT ≦ 800mA | TJ = 25℃ | 1 | mV | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 10 | ||||||
LM1117-5.0 VIN = 6.5V、0 ≦ IOUT ≦ 800mA | TJ = 25℃ | 1 | mV | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 15 | ||||||
VIN - VOUT | ドロップアウト電圧(4) | IOUT = 100mA | TJ = 25℃ | 1.1 | V | ||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 1.2 | ||||||
IOUT = 500mA | TJ = 25℃ | 1.15 | V | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 1.25 | ||||||
IOUT = 800mA | TJ = 25℃ | 1.2 | V | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 1.3 | ||||||
ILIMIT | 電流制限 | VIN - VOUT = 5V、TJ = 25℃ | 800 | 1200 | 1500 | mA | |
最小負荷電流(5) | LM1117-ADJ VIN = 15V | TJ = 25℃ | 1.7 | mA | |||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 5 | ||||||
静止時電流 | LM1117-1.8 VIN ≦ 15V | TJ = 25℃ | 5 | mA | |||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 10 | ||||||
LM1117-2.5 VIN ≦ 15V | TJ = 25℃ | 5 | mA | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 10 | ||||||
LM1117-3.3 VIN ≦ 15V | TJ = 25℃ | 5 | mA | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 10 | ||||||
LM1117-5.0 VIN ≦ 15V | TJ = 25℃ | 5 | mA | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 10 | ||||||
サーマル・レギュレーション | TA = 25℃、30ms パルス | 0.01 | 0.1 | %/W | |||
リップル・レギュレーション | fRIPPLE = 120Hz、VIN - VOUT = 3V、VRIPPLE = 1VPP | TJ = 25℃ | 75 | dB | |||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 60 | ||||||
調整ピン電流 | TJ = 25℃ | 60 | μA | ||||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 120 | ||||||
調整ピン電流の変化 | 10 ≦ IOUT ≦ 800mA、 1.4V ≦ VIN - VOUT ≦ 10V | TJ = 25℃ | 0.2 | μA | |||
接合部温度範囲 0℃~125℃ | 5 | ||||||
温度安定性 | 0.5% | ||||||
長期的安定性 | TA = 125℃、1000 時間 | 0.3% | |||||
RMS 出力ノイズ | (VOUT の %)、10Hz ≦ f ≦ 10kHz | 0.003% |