JAJS629Q February 2000 – January 2023 LM1117
PRODUCTION DATA
LM1117 への入力電源は、電圧レベルが最大定格を超えないように維持する必要があります。また、LM1117 のレギュレーションを維持するには、可能なら最小ドロップアウト電圧を追加ヘッドルームも含めて満たす必要があります。入力コンデンサの使用をお勧めします。コンデンサの選択の詳細については、「Topic Link Label9.2.2.1」セクションを参照してください。