自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1) | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|
最大入力電圧 (VIN から GND へ) | | 20 | V |
消費電力(2) | 内部的に制限 | |
接合部温度 (TJ)(2) | | 150 | ℃ |
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |
(1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。
(2) 最大消費電力は TJ(max)、RθJA、TA の関数です。周囲温度において許容される最大消費電力は、PD = (TJ(max) - TA)/RθJA です。すべての数値は、プリント基板に直接ハンダ付けするパッケージに適用されます。