JAJS629Q February 2000 – January 2023 LM1117
PRODUCTION DATA
LM1117 レギュレータの通常動作では、保護ダイオードの必要はありません。可変デバイスの場合、調整端子と出力端子との間の内部抵抗によって電流が制限されます。調整端子のコンデンサを使用している場合でも、レギュレータの周囲に電流を流すためのダイオードは不要です。調整ピンは、出力電圧に対して ±25V の過渡信号を受信しても、デバイスに損傷を与えません。
出力コンデンサをレギュレータに接続し、入力をグランドに短絡すると、出力コンデンサはレギュレータの出力に放電されます。放電電流は、コンデンサの値、レギュレータの出力電圧、VIN の減少率に依存します。LM1117 レギュレータの場合、出力ピンと入力ピンの間の内部ダイオードは、10A~20A のマイクロ秒サージ電流に耐えられます。非常に大きな出力コンデンサ (1000μF 以上) を使用しており、入力が瞬時にグランドと短絡した場合、レギュレータが損傷する可能性があります。
この場合、図 8-4 に示すように、レギュレータを保護するため出力ピンと入力ピンとの間に外付けダイオードを接続することをお勧めします。