JAJSAQ9F November 2008 – September 2016 LM27341 , LM27341-Q1 , LM27342 , LM27342-Q1
PRODUCTION DATA.
LM2734xおよびLM2734x-Q1レギュレータは、モノリシックな高周波数のPWM降圧型DC/DCコンバータで、10ピンのWSONと10ピンのMSOP-PowerPADパッケージで供給されます。局所的なDC/DC変換を高速な過渡応答および正確なレギュレーションとともに、可能な限り小さなPCB面積で実現するために必要な、すべてのアクティブ機能が搭載されています。
LM2734xおよびLM2734x-Q1は、最小限の外付け部品だけで簡単に使用できます。それぞれ1.5Aと2Aの負荷を駆動する能力を持ち、内部の150mΩ NMOSスイッチにより、利用可能な最高の電力密度を実現します。世界最高クラスの制御回路により、オン時間を65nsまで減らすことが可能で、非常に高い周波数での変換をサポートします。スイッチング周波数は内部的に2MHzに設定され、1~2.35MHzの範囲内で同期可能なため、非常に小さな表面実装のコイルとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、90%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能が搭載されており、70nAという非常に低いシャットダウン電流で動作します。LM2734xおよびLM2734x-Q1は、ピーク電流モード制御と内部的な補償によって、広範な動作条件において高性能のレギュレーションを実現します。追加機能として、内部的なソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM2734x LM2734x-Q1 |
MSOP-PowerPAD (10) | 4.90mm×3.00mm |
| WSON (10) | 3.00mm×3.00mm |