JAJSOQ4AE August 1975 – September 2025 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフセット電圧 | ||||||||
| VOS | 入力オフセット電圧 | LM324B | ±0.6 | ±3.0 | mV | |||
| TA = –40°C ~ +85°C | ±4.0 | |||||||
| LM324BA | ±0.3 | ±2 | ||||||
| TA = –40°C ~ +85°C | 2.5 | |||||||
| dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | RS = 0Ω | TA = –40℃ ~ +85℃ | ±7 | μV/℃ | |||
| PSRR | 入力オフセット電圧と電源との関係 | 65 | 100 | dB | ||||
| チャネル セパレーション | f = 1kHz~20kHz | 120 | dB | |||||
| 入力電圧範囲 | ||||||||
| VCM | 同相電圧 | VS = 3V~36V | V- | (V+) – 1.5 | V | |||
| VS = 5 V ~ 36 V、TA = -40℃ ~ +85℃ | V- | (V+) – 2 | ||||||
| CMRR | 同相除去比 | VS = 3V ~ 36V、(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V | 70 | 80 | dB | |||
| VS = 5V ~ 36V、(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2V、TA = –40℃ ~ +85℃ | 65 | 80 | ||||||
| 入力バイアス電流 | ||||||||
| IB | 入力バイアス電流 | -10 | -35 | nA | ||||
| TA = –40°C ~ +85°C | -60 | |||||||
| dIOS/dT | 入力オフセット電流ドリフト | TA = –40°C ~ +85°C | 10 | pA/℃ | ||||
| IOS | 入力オフセット電流 | ±0.5 | ±4 | nA | ||||
| TA = –40°C ~ +85°C | ±5 | |||||||
| dIOS/dT | 入力オフセット電流ドリフト | TA = –40°C ~ +85°C | 10 | pA/℃ | ||||
| ノイズ | ||||||||
| EN | 入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 3 | μVPP | ||||
| eN | 入力電圧ノイズ密度 | RS = 100Ω、VI = 0V、f = 1kHz (テスト回路は図 6-2 を参照) | 35 | nV/√Hz | ||||
| 入力容量 | ||||||||
| ZID | 差動 | 10 || 0.1 | MΩ || pF | |||||
| ZICM | 同相 | 4 || 1.5 | GΩ || pF | |||||
| 開ループ ゲイン | ||||||||
| AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 15V、VO = 1V ~ 11V、RL ≥ 10kΩ、 (V–) に接続 |
50 | 100 | V/mV | |||
| TA = –40°C ~ +85°C | 25 | |||||||
| 周波数応答 | ||||||||
| GBW | ゲイン帯域幅積 | RL = 1MΩ、CL = 20pF (テスト回路は図 6-1 を参照) | 1.2 | MHz | ||||
| SR | スルーレート | RL = 1MΩ、CL = 30pF、VI = ±10V (テスト回路は図 6-1 を参照) | 0.5 | V/μs | ||||
| Θm | 位相マージン | G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF | 56 | ° | ||||
| tS | セトリング タイム | 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF | 4 | μs | ||||
| 過負荷回復時間 | VIN × ゲイン > VS | 10 | μs | |||||
| THD+N | 全高調波歪み + ノイズ | G = +1、f = 1kHz、VO = 3.53VRMS、VS = 36V、RL = 100kΩ、IOUT ≦ ±50μA、BW = 80kHz | 0.001% | |||||
| 出力 | ||||||||
| VO | 電圧出力スイング (レールから) | 正電圧レール (V+) | IOUT = -50µA | 1.35 | 1.5 | V | ||
| IOUT = -1mA | 1.4 | 1.6 | ||||||
| IOUT = -5mA | 1.5 | 1.75 | ||||||
| 負電圧レール (V–) | IOUT = 50µA | 100 | 150 | mV | ||||
| IOUT = 1mA | 0.75 | 1 | V | |||||
| VS = 5V、RL ≤ 10kΩ、(V–) に接続 TA = –40℃ ~ +85℃ |
5 | 20 | mV | |||||
| IO | 出力電流 | ソース、VS = 15V、VO = V–、VID = 1V | -20(1) | -30 | mA | |||
| TA = –40°C ~ +85°C | -10(1) | |||||||
| シンク、VS = 15V、VO = V+、VID = –1V | 10(1) | 20 | ||||||
| TA = –40°C ~ +85°C | 5(1) | |||||||
| VID = –1V、VO = (V–) + 200mV | 50 | 85 | μA | |||||
| ISC | 短絡電流 | VS = 20V、(V+) = 10V、(V–) = -10V、VO = 0V | ±40 | ±60 | mA | |||
| CLOAD | 容量性負荷駆動能力 | 100 | pF | |||||
| RO | オープン ループ出力インピーダンス | f = 1MHz、IO = 0A | 300 | Ω | ||||
| 電源 | ||||||||
| IQ | アンプごとの静止電流 | VS = 5V、IO = 0A、TA = -40℃ ~ +85℃ | 240 | 300 | μA | |||
| VS = 36V、IO = 0A、TA = -40℃ ~ +85℃ | 350 | 750 | ||||||