JAJSG57C September 2018 – February 2022 LM2902LV , LM2904LV
PRODUCTION DATA
LM290xLV ファミリには、デュアルの LM2904LV およびクワッドの LM2902LV オペアンプがあります。これらのオペアンプは、2.7V~5.5V の低電圧で動作します。
これらのオペアンプは、コストの制約が厳しい低電圧アプリケーションにおいて、LM2904 および LM2902 の代替品として使用できます。アプリケーションの例として、大型家電、煙感知器、個人用電子機器などがあります。LM290xLV デバイスは、低電圧で LM290x デバイスよりも優れた性能を備えており、低消費電力です。これらのオペアンプはユニティ・ゲインで安定であり、オーバードライブ条件で位相反転が発生しません。LM290xLV ファミリの ESD 耐量は 2kV 以上 (HBM 仕様) です。
LM290xLVファミリは、業界標準のパッケージで供給されます。パッケージには SOIC、VSSOP、TSSOP があります。
| 部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| LM2902LV | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
| TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
| SOT-23 (14) | 4.20mm × 2.00mm | |
| LM2904LV | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
単極ローパス・フィルタ