JAJSIA8AF October   1979  – August 2023 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  推奨動作条件
    3. 6.3  熱に関する情報:LM193
    4. 6.4  熱に関する情報:LM293、LM393、LM2903 (すべて「V」および「A」接尾辞)
    5. 6.5  熱に関する情報:LM393B および LM2903B
    6. 6.6  ESD 定格
    7. 6.7  LM393B の電気的特性
    8. 6.8  LM2903B の電気的特性
    9. 6.9  LM393B および LM2903B のスイッチング特性
    10. 6.10 LM193、LM293、LM393 の電気的特性 (接尾辞 A なし)
    11. 6.11 LM293A と LM393A の電気的特性
    12. 6.12 LM2903、LM2903V、LM2903AV の電気的特性
    13. 6.13 スイッチング特性:LM193、LM239、LM393、LM2903、すべて「A」および「V」バージョン
    14. 6.14 代表的特性、LMx93、LM2903 (すべて「V」および「A」接尾辞)
    15. 6.15 代表的特性、LM393B および LM2903B
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 電圧の比較
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力電圧範囲
        2. 8.2.2.2 最小オーバードライブ電圧
        3. 8.2.2.3 出力および駆動電流
        4. 8.2.2.4 応答時間
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 電源に関する推奨事項
      5. 8.2.5 レイアウト
        1. 8.2.5.1 レイアウトのガイドライン
        2. 8.2.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

機能説明

このコンパレータは PNP ダーリントン・ペア入力で構成されており、入力バイアス電流を最小限に抑えながら、非常に高いゲインと高速な応答で動作できます。入力ダーリントン・ペアにより、入力同相電圧能力に制限が生じ、コンパレータはグランドから VCC- 1.5V までの入力で正確に機能できます。温度が低いときでも、VCC- 2V で動作できます。

出力は、オープン・ドレインの NPN (プルダウンまたはローサイド) トランジスタで構成されています。負の入力電圧が正の入力電圧およびオフセット電圧よりも高い場合、出力 NPN は電流をシンクします。VOL は抵抗性で、出力電流に応じてスケーリングされます。出力電流に対応する VOL 値については、図 6-3 を参照してください。