JAJSOQ4AE August   1975  – September 2025 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  LM324B および LM324BA の電気的特性
    6. 6.6  LM2902B および LM2902BA の電気的特性
    7. 6.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K、LM124 の電気的特性
    8. 6.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV、LM2902KAV の電気的特性
    9. 6.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA、LM124A の電気的特性
    10. 6.10 動作条件
    11. 6.11 代表的特性:LM324B および LM2902B
    12. 6.12 代表的特性:B および BA バージョンを除くすべてのデバイス
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ユニティ ゲイン帯域幅
      2. 8.3.2 スルー レート
      3. 8.3.3 入力同相電圧範囲
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
  • RTE|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

LM324、LM324K、LM224、LM224K、LM124 の電気的特性

指定された自由空気温度で、VCC = 5V (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件(1) TA(2) LM124、LM224、LM224K LM324、LM324K 単位
最小値 標準値 (3) 最大値 最小値 標準値 (3) 最大値
VIO 入力オフセット電圧 VCC = 5V~最大値、VIC = VICR 最小値、
VO = 1.4V
25°C 3 5 3 7 mV
フルレンジ 7 9
IIO 入力オフセット電流 VO = 1.4V 25°C 2 30 2 50 nA
フルレンジ 100 150
IIB 入力バイアス電流 VO = 1.4V 25°C -20 -150 -20 -250 nA
フルレンジ -300 -500
VICR 同相入力電圧範囲 VCC = 5V~最大値 25°C 0~
VCC - 1.5
0~
VCC - 1.5
V
フルレンジ 0~
VCC - 2
0~
VCC - 2
VOH High レベル出力電圧 RL = 2kΩ 25°C VCC - 1.5 VCC - 1.5 V
VCC=最大値 RL = 2kΩ フルレンジ 26 26
RL ≥ 10kΩ フルレンジ 27 28 27 28
VOL Low レベル出力電圧 RL ≤ 10kΩ フルレンジ 5 20 5 20 mV
AVD 大信号差動電圧増幅 VCC+ = 15V、VO = 1V ~ 11V、
RL ≥ 2kΩ
25°C 50 100 25 100 V/mV
フルレンジ 25 15
CMRR 同相除去比 VIC = VICRmin 25°C 70 80 65 80 dB
kSVR 電源除去比
(ΔVCC/ΔVIO)
25°C 65 100 65 100 dB
VO1/VO2 クロストーク減衰 f = 1kHz~20kHz 25°C 120 120 dB
IO 出力電流 ソース、VCC = 15V、VID = 1V、
VO = 0V
25°C -20 -30 -60 -20 -30 -60 mA
フルレンジ -10 -10
VCC = 15V、VID = –1V、VO = 15V 25°C 10 20 10 20
フルレンジ 5 5
VID = -1V、VO = 200mV 25°C 12 30 12 30 μA
IOS 短絡出力電流 VCC = 5V、VO = 0V、VCC- = -5V 25°C ±40 ±60 ±40 ±60 mA
ICC 消費電流 (4 つのアンプ) VO = 2.5V、無負荷 フルレンジ 0.7 1.2 0.7 1.2 mA
VCC = 最大値、VO = 0.5VCC、無負荷 フルレンジ 1.4 3 1.4 3
特に記述のない限り、すべての特性は、同相入力電圧が 0 の開ループ条件で測定されます。テスト目的での VCC の最大値は、LM2902 は 26V、その他は 30V です。
フルレンジは、LM124 では -55℃~+125℃、LM224 では -25℃~+85℃、LM324 では 0℃~70℃です。
標準値はすべて、TA = 25℃における値です。