JAJSAI3C October   2006  – December 2016 LM3405
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Boost Function
      2. 7.3.2 Setting the LED Current
      3. 7.3.3 Output Voltage
      4. 7.3.4 Enable Mode or Shutdown Mode
      5. 7.3.5 LED PWM Dimming
      6. 7.3.6 Undervoltage Lockout
      7. 7.3.7 Current Limit
      8. 7.3.8 Overcurrent Protection
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Thermal Shutdown
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Inductor (L1)
      2. 8.1.2 Input Capacitor (C1)
      3. 8.1.3 Output Capacitor (C2)
      4. 8.1.4 Feed-Forward Capacitor (C4)
      5. 8.1.5 Catch Diode (D1)
      6. 8.1.6 Boost Diode (D2)
      7. 8.1.7 Boost Capacitor (C3)
      8. 8.1.8 Power Loss Estimation
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 VBOOST Derived from VIN (VIN = 5 V, IF = 1 A)
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Calculate Duty Cycle (D)
          2. 8.2.1.2.2 Choose Capacitor Values (C1, C2, C3, and C4)
          3. 8.2.1.2.3 Set the Nominal LED Current (R1)
          4. 8.2.1.2.4 Choose Diodes (D1 and D2)
          5. 8.2.1.2.5 Calculate the Inductor Value (L1)
        3. 8.2.1.3 Application Curve
    3. 8.3 System Examples
      1. 8.3.1 VBOOST Derived From VOUT (VIN = 12 V, IF = 1 A)
        1. 8.3.1.1 Bill of Materials
      2. 8.3.2 VBOOST Derived From VIN Through a Series Zener Diode, D3 (VIN = 15 V, IF = 1 A)
        1. 8.3.2.1 Bill of Materials
      3. 8.3.3 VBOOST Derived From VIN Through a Shunt Zener Diode, D3 (VIN = 15 V, IF = 1 A)
        1. 8.3.3.1 Bill of Materials
      4. 8.3.4 VBOOST Derived from VOUT Through a Series Zener Diode, D3 (VIN = 15 V, IF = 1 A)
        1. 8.3.4.1 Bill of Materials
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • VIN動作範囲: 3V~15V
  • 1Aで5個までの高輝度LEDを直列に駆動
  • 薄型のSOT-6パッケージ
  • スイッチング周波数: 1.6MHz
  • EN/DIM入力によるLEDのイネーブルとPWM調光
  • 300mΩ NMOSスイッチ
  • VIN = 5Vのときシャットダウン電流40nA
  • 内部補償ありの電流モード制御
  • サイクルごとの電流制限
  • 入力電圧UVLO
  • 過電流保護
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • LEDドライバ
  • 定電流電源
  • 産業用ライティング
  • LEDフラッシュライト

概要

LM3405は1A定電流の降圧型LEDドライバで、大電力LEDを駆動する単純で高効率のソリューションを実現できるよう設計されています。消費電力を最小化するために0.205Vの基準電圧フィードバック制御を搭載し、各種のLEDを駆動するために1個の外部抵抗で電流を設定できます。スイッチング周波数は内部的に1.6MHzに設定されているため、小型の表面実装インダクタおよびコンデンサを使用できます。LM3405は電流モード制御と内部補償を備えているため、使いやすく、範囲の広い動作条件全体にわたって予測可能で高性能なレギュレーションを実現します。このデバイスは、最大入力電圧が15Vであり、最大3個の高輝度LEDを1Aの順方向電流で直列に駆動でき、単一LEDの順方向電圧は約3.7Vです。追加機能として、ユーザーがアクセス可能なEN/DIMピンによるLEDのイネーブルとPWM調光、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、過電流保護が搭載されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM3405 SOT (6) 2.90mm×1.60mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。


代表的なアプリケーション回路

LM3405 20178901.gif

効率とLED電流との関係(VIN = 5V)

LM3405 20178971.gif