JAJSAX0H October   2007  – August 2016 LM3410 , LM3410-Q1
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Current Limit
      2. 7.3.2 DIM Pin and Shutdown Mode
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Thermal Shutdown
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Boost Converter
        1. 8.1.1.1 Setting the LED Current
        2. 8.1.1.2 LED-Drive Capability
        3. 8.1.1.3 Inductor Selection
        4. 8.1.1.4 Input Capacitor
        5. 8.1.1.5 Output Capacitor
        6. 8.1.1.6 Diode
        7. 8.1.1.7 Output Overvoltage Protection
      2. 8.1.2 SEPIC Converter
        1. 8.1.2.1 SEPIC Equations
        2. 8.1.2.2 Steady State Analysis with Loss Elements
          1. 8.1.2.2.1 Details
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1  Low Input Voltage, 1.6-MHz, 3 to 5 White LED Output at 50-mA Boost Converter
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Set the LED Current (R1)
          2. 8.2.1.2.2 Calculate Maximum Duty Cycle (DMAX)
          3. 8.2.1.2.3 Calculate the Inductor Value (L1)
          4. 8.2.1.2.4 Calculate the Output Capacitor (C2)
          5. 8.2.1.2.5 Input Capacitor (C1) and Schottky Diode (D1)
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2  LM3410X SOT-23: 5 × 1206 Series LED String Application
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
      3. 8.2.3  LM3410Y SOT-23: 5 × 1206 Series LED String Application
        1. 8.2.3.1 Design Requirements
      4. 8.2.4  LM3410X WSON: 7 × 5 LED Strings Backlighting Application
        1. 8.2.4.1 Design Requirements
      5. 8.2.5  LM3410X WSON: 3 × HB LED String Application
        1. 8.2.5.1 Design Requirements
      6. 8.2.6  LM3410Y SOT-23: 5 × 1206 Series LED String Application With OVP
        1. 8.2.6.1 Design Requirements
      7. 8.2.7  LM3410X SEPIC WSON: HB or OLED Illumination Application
        1. 8.2.7.1 Design Requirements
      8. 8.2.8  LM3410X WSON: Boost Flash Application
        1. 8.2.8.1 Design Requirements
      9. 8.2.9  LM3410X SOT-23: 5 × 1206 Series LED String Application With VIN > 5.5 V
        1. 8.2.9.1 Design Requirements
      10. 8.2.10 LM3410X WSON: Camera Flash or Strobe Circuit Application
        1. 8.2.10.1 Design Requirements
      11. 8.2.11 LM3410X SOT-23: 5 × 1206 Series LED String Application With VIN and VPWR Rail > 5.5 V
        1. 8.2.11.1 Design Requirements
      12. 8.2.12 LM3410X WSON: Boot-Strap Circuit to Extend Battery Life
        1. 8.2.12.1 Design Requirements
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Examples
    3. 10.3 Thermal Considerations
      1. 10.3.1 Design
      2. 10.3.2 LM3410 and LM3410-Q1 Thermal Models
      3. 10.3.3 Calculating Efficiency and Junction Temperature
        1. 10.3.3.1 Quiescent Power Losses
        2. 10.3.3.2 RSET Power Losses
      4. 10.3.4 Example Efficiency Calculation
      5. 10.3.5 Calculating RθJA and RΨJC
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デバイスの関連用語
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 関連リンク
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 コミュニティ・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下のAEC-Q100試験ガイダンス:
    • デバイス温度グレード1: -40℃~125℃動作時周囲温度範囲
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 省スペースのSOT-23およびWSONパッケージ
  • 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 3V~24V
  • スイッチ電流制限: 2.8A (標準値)
  • 高いスイッチング周波数
    • 525kHz (LM3410Y)
    • 1.6MHz (LM3410X)
  • 170mΩのNMOSスイッチ
  • 190mVの内部基準電圧
  • 内部的なソフトスタート
  • 電流モード、PWMの動作
  • サーマル・シャットダウン

2 アプリケーション

  • LEDバックライトの電流ソース
  • リチウムイオン・バックライトOLEDおよびHB LEDドライバ
  • ハンドヘルド機器
  • LEDフラッシュ・ドライバ
  • 車載用アプリケーション

3 概要

LM3410およびLM3410-Q1は定電流のLEDドライバであり、モノリシック、高周波数のPWM DC/DCコンバータとして、6ピンのWSON、8ピンのMSOP- PowerPad™ 、および5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。LM3410およびLM3410-Q1は、最小限の外付け部品だけで簡単に使用できます。内部の170mΩ NMOSスイッチにより、2.8A (標準値)のピーク電流を駆動できます。スイッチング周波数は内部で525kHzまたは1.6MHzに設定されており、超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサが使用できます。動作周波数が高いにもかかわらず、88%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が80nAと非常に低くなっています。LM3410およびLM3410-Q1は電流モード制御と内部的な補償によって、広範な動作条件において高い性能を実現します。追加機能として、PWM調光、サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウンが搭載されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM3410、LM3410Q WSON (6) 3.00mm×3.00mm
MSOP-PowerPAD (8) 2.90mm×1.60mm
SOT-23 (5) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的な昇圧アプリケーションの回路

LM3410 LM3410-Q1 30038501.gif

標準的な効率(LM3410X)

LM3410 LM3410-Q1 30038502.gif