JAJSCV5 November   2016 LM53602 , LM53603

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Table
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 System Characteristics
    7. 7.7 Timing Requirements
    8. 7.8 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 RESET Flag Output
      2. 8.3.2 Enable and Start-Up
      3. 8.3.3 Current Limit
      4. 8.3.4 Synchronizing Input
      5. 8.3.5 Input Supply Current
      6. 8.3.6 UVLO and TSD
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 AUTO Mode
      2. 8.4.2 FPWM Mode
      3. 8.4.3 Dropout
      4. 8.4.4 Input Voltage Frequency Fold-Back
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Typical and Full-Featured Industrial Application Circuits
        1. 9.2.1.1 Design Parameters
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1 Setting the Output Voltage
          2. 9.2.1.2.2 Output Capacitors
          3. 9.2.1.2.3 Input Capacitors
          4. 9.2.1.2.4 Inductor
          5. 9.2.1.2.5 VCC
          6. 9.2.1.2.6 BIAS
          7. 9.2.1.2.7 CBOOT
          8. 9.2.1.2.8 Maximum Ambient Temperature
        3. 9.2.1.3 Application Curves
    3. 9.3 Typical Adjustable Industrial Application Circuit
      1. 9.3.1 Design Parameters for Typical Adjustable Output Industrial Power Supply
    4. 9.4 Do's and Don't's
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
      1. 11.1.1 Ground and Thermal Plane Considerations
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 12.1.2 開発サポート
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 関連リンク
    4. 12.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 12.5 コミュニティ・リソース
    6. 12.6 商標
    7. 12.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 12.8 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 3Aまたは2Aの最大負荷電流
  • 入力電圧範囲: 3.5V~36V、最大過渡電圧: 最大42V
  • 出力電圧を3.3V~10Vの範囲で調整可能
  • 固定スイッチング周波数: 2.1MHz
  • 出力電圧許容範囲: ±2%
  • 接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • シャットダウン時電流: 1.7µA (標準値)
  • 無負荷時の入力消費電流: 24µA (標準値)
  • フィルタおよび遅延ありのリセット出力
  • 自動軽負荷モードによる効率向上
  • 強制PWMモード(FPWM)をユーザー選択可能
  • ループ補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO、外部周波数同期を内蔵
  • 放熱特性の優れた16リードのパッケージ
    5mm×4.4mm×1mm

アプリケーション

  • 産業用電源: ビルディング・オートメーションとファクトリ・オートメーション
  • バッテリ駆動の機器
  • 低ノイズおよび低EMIのアプリケーション
  • 光通信システム

概要

LM53603およびLM53602降圧レギュレータは、12Vの産業用および車載用アプリケーション向けに特化して設計された製品で、最高36Vの入力電圧から、3Aまたは2Aで3.3V~10Vの可変出力を供給します。先進の高速回路により、このデバイスは最高20Vの入力をレギュレートでき、2.1MHzのスイッチング周波数で5Vを出力します。革新的なアーキテクチャにより、このデバイスはわずか3.5Vの入力電圧から3.3Vの出力をレギュレートできます。この製品のあらゆる要素は、産業用および車載用の顧客向けに最適化されています。最高36Vの入力電圧と、最高42Vの過渡耐圧により、入力サージ保護の設計が簡単になります。フィルタリングと遅延を備えたオープン・ドレインのリセット出力により、システムの真の状態を示すことができます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWMモードとPFMモードとのシームレスな移行、および無負荷時の動作電流がわずか24µAであることから、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答が保証されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM53603

LM53602
HTSSOP (16) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

schematic for 3A automotive buck synchronous converter LM53602 LM53603 simple_circuit.png

5V、3A出力の産業用電源

Industrial power supply evaluation demo board LM53602 LM53603 solution_size_snvsa42.jpg